1300V, 700A, 6in1
通过将 J3-T-PM*1 和针翅基板连接起来,构建了 6 合 1 电源模块。搭载SiC-MOSFET,有助于延长EV、PHEV等的续航里程并改善功耗。
*1 Transfer molded Power Module:传递模塑型功率半导体模块
特点
主要用途
主要规格
| Parameter | Level | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Main Applications | 汽车 | ||
| Supply situation | 开发中 | ||
| Rated voltage | Max | 1300 | V |
| Rated current | Max | 700 | A |
| Connection | 6単元 | ||
| Package type |
传递模塑型功率半导体模块 (水冷翅片集成封装,带针翅片) |
||
| Si/SiC | SiC-MOSFET |
请联系我们获取样品、数据表、应用说明和评估套件。
> 产品信息咨询文档