|
1935 |
Se entregan el primer ascensor y la primera escalera mecánica.
 |
1950 |
Se exporta el primer ascensor.
 |
1955 |
Se desarrolla la escalera mecánica tipo vidrio. Las ventas conjuntas de ascensores y escaleras mecánicas alcanzan las 1.000 unidades.
 |
1957 |
Desarrollo del ascensor con sistema de control de grupo totalmente automático.
 |
1960 |
Inicio de la comercialización del ascensor estandarizado, el ELEPET.
 |
1963 |
Presentación del ascensor de alta velocidad (210 m/min.). Las ventas conjuntas de ascensores y escaleras mecánicas alcanzan las 5.000 unidades.
 |
1966 |
Las ventas conjuntas de ascensores y escaleras mecánicas alcanzan las 10.000 unidades.
 |
1971 |
Entrega de la primera andene móvil.
 |
1972 |
Entrega del primer ascensor de andene doble de Japón.
 |
1973 |
Entrega del ascensor de carga Jumbo (capacidad 30 toneladas).
 |
1974 |
Las ventas conjuntas de ascensores y escaleras mecánicas alcanzan las 50.000 unidades.
 |
1975 |
Inicio de la comercialización del ascensor hidráulico estandarizado.
 |
1977 |
Entrega de los ascensores de pasajeros más veloces del mundo en ese momento (600 m/min.).
 |
1978 |
Inicio de la comercialización del ascensor sin engranajes solid-state, el OS 2100S.
 |
1979 |
Inicio de la comercialización de un ascensor controlado por ordenador estandarizado, el ELEPET ADVANCE.
 |
1982 |
Inicio de la comercialización del primer ascensor controlado mediante inversor VVVF (velocidad variable, frecuencia variable) de Japón. Inicio de la comercialización de un ascensor totalmente controlado mediante ordenador, el ACCEL. Inicio de la comercialización de un ascensor inclinado.
 |
1983 |
Inicio de la comercialización del ascensor COMPACT 4 para edificios de apartamentos de poca altura. Las ventas conjuntas de ascensores y escaleras mecánicas alcanzan las 100.000 unidades.
 |
1984 |
Inicio de la comercialización de la escalera mecánica con peldaños especiales para sillas de ruedas.
 |
1985 |
Entrega de la primera escalera mecánica en espiral práctica del mundo.
 |
1988 |
Entrega del primer ascensor en zigzag del mundo. Inicio de la comercialización de un ascensor para uso doméstico, el WELL. Inicio de la comercialización de un sistema de control de IA, el AI-2100. (IA = Inteligencia artificial)
 |
1989 |
Las ventas conjuntas de ascensores y escaleras mecánicas alcanzan las 150.000 unidades.
 |
1990 |
Inicio de la comercialización de un ascensor para pasajeros estandarizado, la serie GRANDEE. Inicio de la comercialización de la escalera mecánica de forma ondulada.
 |
1992 |
Inicio de la comercialización de un ascensor de pasajeros especial, la serie ACCEL-AI.
 |
1993 |
Presentación del ascensor para pasajeros más veloz del mundo (750 m/min.). Las ventas conjuntas de ascensores y escaleras mecánicas alcanzan las 200.000 unidades.
 |
1996 |
Las ventas conjuntas de ascensores y escaleras mecánicas alcanzan las 250.000 unidades.
 |
1997 |
Inicio de la comercialización del ascensor MEL WIDE para edificios de apartamentos de altura baja y media.
 |
1998 |
Inicio de la comercialización del ascensor sin sala de máquinas, la serie ELEPAQ.
 |
2000 |
Inicio de la comercialización de un ascensor de pasajeros para edificios de altura baja y media, el MEL CITY. Inicio de la comercialización de un sistema de control de grupo de IA, el sigma. Las ventas conjuntas de ascensores y escaleras mecánicas alcanzan las 300.000 unidades.
 |
2001 |
Inicio de la comercialización de un ascensor sin sala de máquinas con una máquina de tracción compacta, el ELEPAQ-i para Japón (ELENESSA para el extranjero).
 |
2002 |
Inicio de la comercialización de un ascensor de pasajeros con sala de máquinas compacta personalizado, el NEXCUBE para Japón (NexWay para el extranjero).
 |
2003 |
Inicio de la comercialización de un ascensor de pasajeros con sala de máquinas compacta estandarizado, la serie NexWay-S (IP / AP para el extranjero). Inicio de la comercialización de las andenes móviles inclinadas tipo J para el extranjero. Inicio de la comercialización de un sistema de control y supervisión, el MelEye (para el extranjero).
 |
2004 |
Las ventas conjuntas de ascensores y escaleras mecánicas alcanzan las 350.000 unidades.
 |
2005 |
Inicio de la comercialización de un ascensor de pasajeros estandarizado, la serie NexWay-S(AW para el extranjero).
|