Inversores de Frequencia Série FR-A800
Inversores de Frequencia Série FR-A800
A série FR-A800 é a solução para proporcionar um desempenho preciso e flexível do sistema, graças a um confiável pacote de hardware projetado para uso industrial.
- Resposta de alta velocidade: Com uma velocidade de resposta de 50 Hz para responder a uma alteração da carga do motor. Além disso, o FR-A800 reage a um sinal de velocidade muito mais rápido também - entre 2 a 3 ms, em oposição a 5 para 20 ms do FR-A700.
- Ampla Faixa de velocidade, 200:1 malha aberta intervalo, 1500:1 malha fechada.
- Velocidade máxima estendida: Um inversor padrão FR-A800 pode dirigir motores de alta velocidade até 590Hz, comparado a 400Hz do FR-A700.
- Controle de Motor IPM: um FR-A800 padrão pode conduzir motores da geração IPM, como os da Maratona da série 'SyMAX'.
- Parada de Segurança: o FR-A800 é um driver de segurança. Sua capacidade "STO" permite emergências de categoria SIL2 / PLD.
- Compatível com cartões USB: as configurações do inversor podem ser facilmente carregadas ou baixadas, os diagnósticos podem ser obtidos através do software FR-Configurator.
- Interface GOT: conectividade automática com as IHMs GOT2000 da Mitsubishi, sem a necessidade de alterar quaisquer parâmetros.
- CLP embutido: o FR-A800 tem um novo CLP interno baseado em torno do processador Série L da Mitsubishi. Instruções na forma de "blocos de funções" agora podem ser utilizados.
- Revestimento: Todos os inversores FR-A800 tem placas revestidas de acordo com padrões internacionais.