Inversores de Frequencia Série FR-D700
Inversores de frequencia de pequeno porte e baixo custo com qualidade Mitsubishi Electric.
- Simples de usar: O FR-D700 é perfeito para uma ampla gama de aplicações
- Simples de configurar: O disco de configuração digital integrado com display, torna a configuração rápida e fácil
- Operação simples: pode ser controlado remotamente ou com o controle digital built-in
- Escolha simples: Baixo custo e qualidade Mitsubishi Electric, garantindo vida longa à operação
- Velocidade aprimorada da comunicação Modbus-RTU via RS-485
- Alto torque de partida de 150%/1Hz por controle de vetor de fluxo magnético de finalidade geral
- Controle de excitação ideal, habilita o motor a ter eficiência, gerando economia de energia
- Permite o controle de tensão pelo rolo bailarino
- Função de senha, eficaz na proteção de ajustes de parâmetro.