Inversores de Frequencia Série FR-E700
A solução de baixo custo para controle de velocidade variável em aplicações variadas.
- Disponível em 115V, 240V e 480V até 20HP
- Alto torque através do controle vetorial avançado de fluxo magnético
- Auto tuning que permite desempenho superior utilizando virtualmente qualquer fabricante de motor
- Função de parada de segurança de acordo com normas internacionais
- Comunicação via USB que permite rápido comissionamento e solução de problemas
- Porta de comunicação serial RS485 via Modbus® RTU
- Suporta E/S remota via rede
- Capacidade de sobrecarga de curto tempo é ampliada (200% 3s)
- Saída analógica de 0 a 10V
- Vários tipos de redes são suportados, como: EIA-485 (RS-485), ModbusRTU (equipado como padrão), CC-Link, PROFIBUS-DP, DeviceNet®, LONWORKS® (opção)
Mais informações