A família MR-JE é composta por servo amplificadores e servo motores com alimentação em 230V AC (monofásica ou trifásica), e com a faixa de potências de 100W a 3kW (0,3 a 14,3 Nm).
O servo motor possui um encoder absoluto de alta resolução com 17 bits, de 131.072 pulsos/volta, o que torna o posicionamento preciso, resultando em um desempenho melhor da sua máquina.
Nossos servo amplificadores possuem diversas funções integradas que aumentam o seu desempenho e facilitam o comissionamento: Função de diagnóstico de máquina, Registro de Alta Capacidade, Osciloscópio integrado, Auto Tuning com um clique, Controle Avançado de Supressão de Vibração II.
Temos três modelos de servo amplificadores da família MR-JE:
Os servo motores da família MR-JE tem uma resolução de encoder de 17 bits e utilizam recursos avançados para fornecer operação suave e posicionamento exato para qualquer aplicação. A faixa de potências é de 100W a 3kW (0,3 a 14,3 Nm).
Nossos motores são bastante compactos quando comparados com outros modelos disponíveis no mercado nacional. Possuímos dois modelos: