Os multimedidores de energia da Mitsubishi oferecem o que há de mais avançado em precisão e durabilidade combinado com fácil leitura, permitindo rápida e precisa monitoração do suprimento de energia ou do status operacional de uma máquina. Os equipamentos de medição de energia da Mitsubishi podem ser utilizados em uma grande variedade de aplicações onde espaço é essencial, e sua instalação acontece dentro do painel.
O Multimedidor de Energia EcoMonitorLight possui design compacto para ser instalado em máquinas e equipamentos. Possui comunicação MODBUS RTU, e pode utilizar módulos de expansão para outros protocolos de comunicação ou funções específicas. Além disso, ele possui alta precisão na medição das variáveis elétricas, como tensão, corrente, frequente, potência, energia (consumo), entre outras.