Start main contents

创新产品

Print Page

创新产品

安全可编程控制器

安全可编程控制器

用于中到大型安全控制!通过CC-Link IE现场、CC-Link安全以及梯形图和功能块,可以实现带分支控制的灵活编程。

这些用于安全控制的PLC已获国际安全标准认证。这些PLC具有众多安全I/O点,使其适用于大型线路的安全控制系统。

安全CPU模块

专为安全系统“MELSEC-QS”而设计的CPU模块。

安全CPU模块

安全主基板单元

专为安全系统“MELSEC-QS”而设计的基座单元。

安全主基板单元

安全网络

安全系统“MELSEC-QS”网络接口模块。

安全网络

安全I/O模块

专为安全控制系统而设计的远程输入/输出模块。

网络(用于一般通信)
回到顶部