该模块组实现与主机控制系统的信息交互。
广泛的模块产品通过收集和控制不同的生产信息提高生产效率。
设计采用双板载端口,可用作通用以太网、CC-Link IE现场或控制网络模块。
高可靠性分布式控制网络用于在高速(1Gbps)双回路光纤电缆拓扑下处理大数据量通信(128K字)。
通用的千兆级以太网网络集成控制器、输入输出控制、安全控制和动作控制,可灵活采用不同的接线拓扑,支持星形、环形和线性配置。
该服务器模块通过互联网或内联网实现远程监控和PLC操作。
支持每个通道连接高达230.4 kbps传输速率的串行设备。