创新产品

MELSERVO-J4

首次推出MELSERVO-J4。三菱伺服和马达

领先的高精度高响应性能。

基于人(用户友好型、安全功能)、机(高性能)和环境(节能)的理念,MELSERVO将三菱电机最新的伺服放大器引入市场。

伺服放大器

与SSCNETⅢ/H兼容,通用(脉冲和模拟输入)接口。符合安全标准。2/3轴伺服放大器。

伺服放大器

旋转伺服马达

400万脉冲/转的编码器,200VAC等级和50W—7kW的产品范围。
HG-KR/HG-MR/HG-SR系列。

旋转伺服马达

线性伺服马达

4个马达系列(LM-H3/LM-U2/LM-F/LM-K2),可用于多种用途。

线性伺服马达

直接驱动式马达

适用于需要低速度、高转矩的应用。可提供4种不同的机架和12种马达。

直接驱动式马达