创新产品

半自动张力控制单元(卷筒直径检测型)

半自动张力控制单元(卷筒直径检测型)

基于卷筒直径控制制动器与送料转矩

可以通过简单的调整与操作进行张力控制。与AC伺服器等多种有效操作机构兼容。通过刻度盘操作进行数值设定等,增强了易用性。

LD-30FTA 半自动张力控制单元

通过对卷筒直径和材料厚度的初始设定加上或者减去材料厚度来进行运算。

LD-30FTA 半自动张力控制单元

LE-5AP/LE-5AP-E 操作面板

可与 LE-50PAU 功率放大器结合使用,通过厚度与厚度/速度运算来进行半自动张力控制。

LE-5AP/LE-5AP-E 操作面板

LD-FX 半自动张力控制单元

采用卷筒直径检测型来进行比率或厚度运算,在比率运算中,不会因设定误差而产生卷筒直径检测误差。

LD-FX 半自动张力控制单元

LD-05TL 触摸杆张力控制单元

与触摸杆连动的电位器或卷筒直径的模拟信号输入可实现张力控制。

LD-05TL 触摸杆张力控制单元