Factory Automation

工业/协作机器人-MELFARV-13FR-D   Features

基本信息

产品主图放大

型号名称RV-13FR-D
概况垂直FR系列13kg型、标准臂、标准规格、独立型

优点

系列特色

它专为承受环境条件而设计,可用于广泛的应用,而不必担心安装环境。 适用于各种类型的工作,例如搬运机械零件、组装电气元件甚至包装药品和食品等产品。

MELFA Smart Plus 下一代智能

插入Smart Plus卡,为客户从设计、启动到运行和维护的所有操作阶段提供高级功能,例如各种传感器的集成功能和自主启动调整功能。

独立型

这种机器人类型连接了一个类似于现有模型的独立控制器。 能够使用机器人控制器作为控制核心构建单元。 标配各种接口,允许客户构建针对其应用程序优化的系统。

通过协作工作应用程序提高安全性

全面的安全功能,包括位置和速度监控以及 X、Y 和 Z 分量的监控,允许与人协作进行工作。

高速运行专用电机

采用自主研发的电机、高刚性机械臂和独创的驱动控制技术,可在高转速下输出高扭矩,提供更好的操作性能。 它们的连续运行能力也得到提高,由于循环时间更短,生产率更高。

扩展的关键操作范围

提高了机器人布局设计考虑的灵活性。 能够更有效地利用整个周边(包括后方)的通道空间。 缩短移动距离,从而缩短循环时间。

FA技术在线