工业/协作机器人-MELFARV-5AS-D Features

基本信息
优点
系列特色
先进的安全技术使人类能够与机器人共享工作空间。 追求操作性,即使没有机器人的专业知识也可以轻松使用。
轻松控制
机械臂上的操作按钮让您可以轻松控制ASSIST A,不再需要通过教学盒进行编程和教学。 机械臂上的LED显示机器人的状态。
易于编程
您可以使用“RT VisualBox”以直观的操作直观地创建程序。
该软件可让操作员简单地对该机器人进行编程。 这使得移动机械臂位置和设置路点变得更加容易。
轻松连接
ASSISTA 提供由名为 MELFA Robot Partners 的组织开发的各种组件、夹爪、手指、视觉和其他外围设备。 这些工具可以轻松地为您的应用程序设置和配置。