网络相关产品 按规格搜索产品

产品类别
CC-Link IE TSN
| 系列 | 大类别 | 中类别 | 小分类 | 型号名称 | 概要 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MELSEC iQ-R | Master/local station | RJ71GN11-T2 | CC-Link IE TSN主站/本地站 | |||
| MELSEC iQ-R | Master/local station | RJ71GN11-EIP | CC-Link IE TSN主站/本地站,兼容以太网/IP™ | |||
| MELSEC iQ-R | Master station | Motion | RD78G4 | 最大控制轴数:4轴、 最小运算周期:62.5 μs、 CC-Link IE TSN 连接、 定位控制、同步控制、速度控制、扭矩控制 |
||
| MELSEC iQ-R | Master station | Motion | RD78G8 | 最大控制轴数:8轴、 最小运算周期:62.5 μs、 CC-Link IE TSN 连接、 定位控制、同步控制、速度控制、扭矩控制 |
||
| MELSEC iQ-R | Master station | Motion | RD78G16 | 最大控制轴数:16轴、 最小运算周期:62.5 μs、 CC-Link IE TSN 连接、 定位控制、同步控制、速度控制、扭矩控制 |
||
| MELSEC iQ-R | Master station | Motion | RD78G32 | 最大控制轴数:32轴、 最小运算周期:62.5 μs、 CC-Link IE TSN 连接、 定位控制、同步控制、速度控制、扭矩控制 |
||
| MELSEC iQ-R | Master station | Motion | RD78G64 | 最大控制轴数:64轴、 最小运算周期:62.5 μs、 CC-Link IE TSN 连接、 定位控制、同步控制、速度控制、扭矩控制 |
||
| MELSEC iQ-R | Master station | Motion | RD78GHV | 最大控制轴数:128轴, 最小运算周期:31.25 μs, CC-Link IE TSN 连接, 定位控制、同步控制、速度控制、扭矩控制 |
||
| MELSEC iQ-R | Master station | Motion | RD78GHW | 最大控制轴数:256轴, 最小运算周期:31.25 μs, CC-Link IE TSN 连接, 定位控制、同步控制、速度控制、扭矩控制 |
||
| MELSEC iQ-F | Master/local station | FX5-CCLGN-MS | 用于 CC-Link IE TSN 的主站/本地模块 | |||
| Network interface boards | Master/local station | NZ81GN11-SX | CC-Link IE TSN 接口板主站/本地站,兼容光纤电缆 | |||
| Network interface boards | Master/local station | NZ81GN11-T2 | CC-Link IE TSN 接口板主站/本地站,兼容以太网电缆 | |||
| Remote I/O | I/O | Input | DC input | NZ2GN2B1-16D | DC输入:16点、24V DC 6.6mA、响应时间:0/0.2/1/1.5/5/10/20/70ms、16点/公共端、正极/负极公共端共用型、1线式端子台型 | |
| Remote I/O | I/O | Input | DC input | NZ2GN2B1-32D | DC输入:32点、24V DC 6mA、响应时间:0/0.2/1/1.5/5/10/20/70ms、32点/公共端、正极/负极公共端共用型、1线式端子台型 | |
| Remote I/O | I/O | Input | DC input | NZ2GN2S1-16D | DC 输入:16 点、24 V DC 6.6 mA、响应时间:0/0.2/1/1.5/5/10/20/70 ms、16 点/公共端、正/负公共端共用型、1 线弹簧夹端子台型 | |
| Remote I/O | I/O | Input | DC input | NZ2GN2S1-32D | DC输入:32点,24V DC 6mA,响应时间:0/0.2/1/1.5/5/10/20/70ms,32点/公共端,正/负公共端共用型,1线弹簧夹端子台型 | |
| Remote I/O | I/O | Input | DC input | NZ2GNCE3-32D | DC输入:32点、24 V DC 6.6 mA、响应时间:0/0.2/1/1.5/5/10/20/70 ms、32点/公共端、正公共端型、传感器连接器(e-CON)型 | |
| Remote I/O | I/O | Input | DC input | NZ2GNCF1-32D | DC输入:32点、24V DC 6.6mA、响应时间:0/0.2/1/1.5/5/10/20/70ms、32点/公共端、正极/负极公共端共用型、1线式40针连接器型 | |
| Remote I/O | I/O | Input | DC input | NZ2GN12A4-16D | DC 输入:16 点、24 V DC 7.3 mA、响应时间:0/0.2/1/1.5/5/10/20/70 ms、16 点/公共端、正公共端型、2...4 线防水连接器型 | |
| Remote I/O | I/O | Input | DC input | NZ2GN12A4-16DE | DC 输入:16 点、24 V DC 7.3 mA、响应时间:0/0.2/1/1.5/5/10/20/70 ms、16 点/公共端、负极公共端型、2...4 线防水连接器型 | |
| Remote I/O | I/O | Output | Transistor output (sink) | NZ2GN2B1-16T | 晶体管输出:16 点、12/24 V DC、0.5 A/点、4 A/公共端、响应时间:0.8 ms、16 点/公共端、漏型、1 线端子台型 | |
| Remote I/O | I/O | Output | Transistor output (sink) | NZ2GN2B1-32T | 晶体管输出:32点,12/24 V DC,0.5 A/点,5 A/公共端,响应时间:0.8 ms,32点/公共端,漏型,1线端子台型 | |
| Remote I/O | I/O | Output | Transistor output (source) | NZ2GN2B1-16TE | 晶体管输出:16 点、12/24 V DC、0.5 A/点、4 A/公共端、响应时间:1.0 ms、16 点/公共端、源型、1 线端子台型 | |
| Remote I/O | I/O | Output | Transistor output (source) | NZ2GN2B1-32TE | 晶体管输出:32点、12/24 V DC、0.5 A/点、5 A/公共端、响应时间:1.0 ms、32点/公共端、源型、1线端子台型 | |
| Remote I/O | I/O | Output | Transistor output (sink) | NZ2GN2S1-16T | 晶体管输出:16 点、12/24 V DC、0.5 A/点、4 A/公共端、响应时间:0.8 ms、16 点/公共端、漏型、1 线弹簧夹端子块型 | |
| Remote I/O | I/O | Output | Transistor output (sink) | NZ2GN2S1-32T | 晶体管输出:32 点、12/24 V DC、0.5 A/点、5 A/公共端、响应时间:0.8 ms、32 点/公共端、漏型、1 线弹簧夹端子块型 | |
| Remote I/O | I/O | Output | Transistor output (source) | NZ2GN2S1-16TE | 晶体管输出:16 点、12/24 V DC、0.5 A/点、4 A/公共端、响应时间:1.0 ms、16 点/公共端、源型、1 线弹簧夹端子台型 | |
| Remote I/O | I/O | Output | Transistor output (source) | NZ2GN2S1-32TE | 晶体管输出:32 点、12/24 V DC、0.5 A/点、5 A/公共端、响应时间:1.0 ms、32 点/公共端、源型、1 线弹簧夹端子块型 | |
| Remote I/O | I/O | Output | Transistor output (source) | NZ2GNCF1-32T | 晶体管输出:32 点、12/24 V DC、0.1 A/点、3.2 A/公共端、响应时间:0.8 ms、32 点/公共端、漏型、1 线式 40 针连接器类型 | |
| Remote I/O | I/O | Output | Transistor output (source) | NZ2GN12A2-16T | 晶体管输出:16点,12/24V DC,4A/点(Y0…。Y3)、2A/点(Y4…YF)、12A/公共端、响应时间:0.8ms、16点/公共端、漏型、2线防水连接器型 |