在任何使用环境中均具高性能
为满足客户的各种需求,本公司扩大了专用接触器的范围,增加了PLC直接控制接触器、直流接触器等。
借助高性能极化电磁,可以用额定晶体管输出(24VDC,0.1A)进行直接驱动。
将B接点作为主接点,适用于马达控制或指示灯电路的电源开关。
适用于控制等于或小于440V的直流马达,或切换常规的直流电路。
高性能、长寿命、免维修型接触器具有真空开关、交流操作和直流电磁激励等特点。