Factory Automation

CNC C80 Series

Revolutionary, next-generation CNC opens a new era of production lines through compatibility with MELSEC iQ-R Series C80 Series

Konsep

Produktifitas

CPU khusus CNC asli dari Mitsubishi Electric memberikan lompatan besar dalam kinerja dasar. Bus sistem berkecepatan tinggi yang baru dikembangkan sekitar 40 kali lebih cepat dari produk konvensional kami menyediakan komunikasi data berkecepatan tinggi dan berkapasitas besar. Fungsi kontrol CNC dan unit penggerak telah ditingkatkan, memungkinkan pemesinan berkecepatan tinggi dan sangat akurat. Seri C80 berkontribusi untuk mengurangi waktu siklus dan meningkatkan produktivitas.

CNC control functions and drive units have been mproved, enabling high-speed, highly accurate machining.

Kemampuan pemrosesan PLC (nilai PCMIX)

Kemampuan pemrosesan PLC yang tinggi memungkinkan logika tangga berskala besar diproses dengan kecepatan tinggi sebagai respons terhadap tuntutan di era IoT.

Kemampuan komunikasi CNC-ke-penggerak

Kecepatan komunikasi optik antara CNC dan penggerak telah ditingkatkan. Hal ini meningkatkan responsivitas sistem, sehingga menghasilkan pemesinan yang lebih akurat.

Kemampuan pemrosesan MSTB

Pemrosesan perintah lain-lain antara CNC dan PLC menjadi 1,5 kali lebih cepat daripada produk konvensional kami. Waktu pemrosesan yang lebih singkat menghasilkan pengurangan waktu siklus.

Kemampuan untuk diperluas

Solusi terpadu e-F@ctory mendukung masa depan permesinan di semua bidang, mulai dari pengembangan dan produksi hingga pemeliharaan, dengan memanfaatkan keahlian tingkat lanjut dan pengoptimalan pabrik untuk mewujudkan "pengurangan biaya total."
Seri CNC C80 mendukung Platform iQ, platform FA terpadu yang menjadi inti e-F@ctory.

Flexible system configurations

Konfigurasi sistem yang fleksibel

CPU PLC bersifat independen dalam Seri C80, memungkinkan pemilihan berdasarkan skala produksi dan aplikasi, serta konfigurasi perangkat keras yang paling sesuai.

Kegunaan

Monitor CNC2 yang baru dikembangkan untuk menyederhanakan penggunaan melalui pengenalan pengoperasian layar sentuh menampilkan layar yang setara dengan layar standar Seri M800/M80 yang tersedia dalam model tipe 8.4, 10.4 dan 12.1.

CNC monitor2 newly developed to simplify use through the introduction of touch-screen operation displays the equivalent screen.
VGA added to product line

VGA ditambahkan ke lini produk

Monitor CNC2 mendukung VGA selain resolusi SVGA konvensional, yang memperluas ketersediaan Seri GOT2000.

Perawatan

Seri C80 memiliki fitur perawatan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan produk konvensional kami, termasuk kemampuan untuk memperoleh data riwayat alarm dan peringatan tiga kali lebih banyak. Nomor program dan nomor PLC dari program pemesinan yang dijalankan juga dapat diperoleh, sehingga masalah dapat diselesaikan lebih awal dan waktu henti dapat dikurangi.

Motor insulation degradation

fungsi deteksi

Nilai resistansi isolasi yang diukur oleh unit penggerak dapat ditampilkan.
Grafik tren yang ditampilkan pada GOT dapat digunakan untuk pemeliharaan preventif.

Keamanan

Seri C80 menyediakan serangkaian fitur keselamatan yang secara kolektif disebut “Fungsi Pengamatan Keselamatan Cerdas”. Fungsi ini telah mencapai kesesuaian penuh dengan standar keselamatan yang mencakup seluruh sistem termasuk CNC, penggerak, I/O, sensor, dan komunikasi.

Fungsi Pengamatan Keamanan Cerdas

  • Pengamatan I/O terkait keselamatan
  • Pengamatan penghentian darurat
  • Kecepatan Terbatas Aman (SLS)
  • Posisi Terbatas Aman (SLP)
  • Penghentian Operasional Aman (SOS)
  • Pemantau Kecepatan Aman (SSM)
  • Kontrol Rem Aman/Uji Rem Aman (SBC/SBT)
  • Cam Aman (SCA)
  • Penghentian Aman (SS1/SS2)
  • Torsi Mati Aman (STO)

Konfigurasi sistem keselamatan fungsional yang mudah

Easy functional safety system configuration