Spindle Motors Motor Spindel
Motor Spindel Berkinerja Tinggi Seri SJ-D
- Kehilangan energi motor telah dikurangi secara signifikan dengan mengoptimalkan sirkuit magnetik.
- Bearing berkecepatan tinggi yang disertakan sebagai fitur standar membantu mencapai kecepatan yang lebih tinggi, getaran yang lebih rendah, dan daya tahan yang lebih baik.
- Jangkauan:
Seri SJ-D Normal 3,7 hingga 11 [kW]
Seri SJ-DJ yang ringkas & ringan 5,5 hingga 15 [kW] - Kecepatan maksimum 10.000 atau 12.000 [r/min]
Motor Spindel Output Tinggi dan Torsi Tinggi Seri SJ-DG
- Penambahan peringkat S3 (peringkat %ED) telah meningkatkan karakteristik percepatan/perlambatan torsi dan keluaran.
- Cincin penyesuaian keseimbangan telah ditambahkan ke sisi beban tandingan untuk penyetelan halus.
- Jangkauan:
Peringkat S3: 5,5 hingga 15 [kW] - Kecepatan maksimum 10.000 atau 12.000 [r/min]
Motor Spindel Kecepatan Tinggi dan Inersia Rendah Seri SJ-DL
- Motor spindel didedikasikan untuk mesin penyadap yang membutuhkan pengeboran dan penyadapan yang lebih cepat.
- Teknologi desain terbaru memungkinkan untuk mencapai getaran yang lebih rendah dan kekakuan yang lebih besar bahkan dengan bobot yang lebih ringan.
- Kisaran:
0,75 hingga 7,5 [kW]
Motor Spindel Terintegrasi Seri SJ-BG
- Desain kelistrikan telah dioptimalkan untuk meningkatkan torsi terukur berkelanjutan per satuan volume, yang berkontribusi pada pengurangan ukuran unit spindel.
- Pilihan untuk spesifikasi cetakan dan spesifikasi jaket pendingin telah disiapkan.
Motor Spindel Alat Seri HG-JR
- Motor spindel alat kompak dirancang agar memiliki karakteristik motor servo yang kecil dan berdaya keluaran tinggi, tetapi menawarkan putaran berkecepatan tinggi (8.000r/menit). Motor ini berkontribusi pada pengurangan ukuran spindel, seperti spindel alat putar.
- Kisaran 0,75 hingga 1,5 [kW]
- Kecepatan putaran maksimum 8.000 [r/menit]
- Konektor berukuran kecil memungkinkan penyambungan kabel horizontal, yang membantu menghemat ruang di dalam mesin (Pilihan didukung. (Hanya ukuran flensa 90SQ)).
Motor Spindel Efisiensi Tinggi Seri SJ-V
- Beragam motor spindel tersedia, semuanya siap mendukung berbagai kebutuhan peralatan mesin.
- Lini produk:
Normal SJ-V series : 0.75 to 55 [kW] Wide-range constant output SJ-V series : 5.5 to 18.5 [kW] High-speed SJ-V-Z series : 2.2 to 22 [kW] Hollow-shaft SJ-VS series : 5.5 to 18.5 [kW]
Motor Spindel Kecepatan Tinggi dan Inersia Rendah Seri SJ-VL
- Spindel yang ditujukan untuk mesin penyadap yang membutuhkan pengeboran dan penyadapan yang lebih cepat.
- Inersia rendah mengurangi waktu akselerasi/deselerasi, sehingga menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi.
- Lini produk:
Low-inertia normal SJ-VL series 3.0 to 11 [kW] Low-inertia hollow shaft SJ-VLS series 3.7 to 11 [kW]
Motor Spindel Perkakas Seri HF-KP/HF-SP
- Memanfaatkan karakteristik motor servo seperti ukurannya yang kecil dan output yang tinggi, motor ini berfungsi sebagai motor spindel yang ringkas dan output tinggi yang mampu berputar dengan kecepatan tinggi (6.000r/menit). Motor ini berkontribusi pada pengurangan ukuran spindel, seperti spindel alat putar.
- Lini produk:
Small capacity HF-KP series 0.4 to 0.9 [kW] Medium capacity HF-SP series 2.2 to 4 [kW]
IPM Spindle Motor
- Menanggapi permintaan untuk perampingan dan efisiensi yang lebih tinggi, motor IPM telah diperkenalkan untuk penghematan energi lebih lanjut.
- Pengurangan waktu akselerasi/deselerasi berkontribusi pada waktu siklus yang lebih pendek.