Software Tools NC Analyzer2


NC Analyzer2 membantu membuat pengaturan parameter servo dengan mengukur dan menganalisis karakteristik mesin.
Pengukuran dan analisis dapat dilakukan dengan menjalankan motor servo menggunakan program pemesinan untuk penyesuaian, atau menggunakan sinyal getaran.
Fungsi ini dapat mengambil sampel berbagai jenis data.
M800VM80VM800M80E80C80M700VM70VM700M70E70C70
Ringkasan
●Penyesuaian parameter servo terdengar rumit.
●Saya tidak punya alat untuk mengukur karakteristik mesin.
Penyesuaian dan pengukuran
mudah dengan
NC Analyzer2!

Fungsi
- Panduan penyesuaian
Penyesuaian penguatan loop kecepatan
Pengaturan filter notch
Penyesuaian sirkularitas
Kemajuan penyesuaian tampilan
- Grafik
Tampilan pengukuran diagram Bode
Pengukuran bentuk gelombang servo
Tampilkan bentuk gelombang sebelum/sesudah penyesuaian
- Manajemen proyek
Manajemen batch bentuk gelombang terukur
Spesifikasi
Supported OS | WindowsⓇ10/WindowsⓇ11 Supports 32- and 64-bit OS (WOW64 available for 64-bit) |
---|---|
Languages | English/Japanese/Simplified Chinese/Traditional Chinese/Korean |
CNC connections | CNCs supported: M800V/M80V/M800/M80/E80/C80/M700V/M70V/M700/M70/E70/C70 Series Connection configuration: Ethernet |