Factory Automation

Software Tools NC Designer2

Screen Design

NC Designer2 menyediakan lingkungan pengembangan yang memungkinkan pembuat peralatan mesin untuk menyesuaikan layar dengan mudah.
Tersedia dua jenis metode pengembangan layar: sistem penerjemah (pemrograman tanpa C++) untuk pengembangan layar sederhana dan sistem kompiler (pemrograman dengan C++) dengan pengontrol kompleks.

M800VM80VM800M80E80M700VM70VE70

Ringkasan

Apa yang dapat saya gunakan untuk membuat layar asli untuk membedakan mesin tersebut?

Gunakan NC Designer2!

Combine parts to customize the screen without programming. | Easy to make a trend graph

*Grafik tren adalah kontrol khusus Seri M800V/M80V/M800/M80/E80.

Perbesar gambar

Fungsi

  • Pendaftaran layar yang dibuat di menu CNC
    Layar yang dibuat menggunakan NC Designer2 dapat didaftarkan di menu operasi utama, pengaturan, dan pengeditan.
  • Mudah membuat layar kustom menggunakan templat dan fungsi makro
    Layar dapat dibuat dengan mudah menggunakan templat layar standar Mitsubishi Electric.
    Berbagai proses asli juga dapat ditambahkan dengan mudah menggunakan bahasa makro, bukan bahasa C.
  • Perpustakaan Bahasa C sangat mendukung pengembangan layar
    Selain menggambar, fungsi ini sangat mendukung kontrol kejadian seperti operasi tetikus dan tombol serta fungsi jendela yang sangat diperlukan untuk membuat GUI seperti sistem jendela, dll.

Spesifikasi

Supported OS Windows 10/Windows 11
Supports 32- and 64-bit OS (WOW64 available for 64-bit)
Languages English/Japanese
Languages supported in original screen English/Japanese/German/Italian/French/Spanish/Simplified Chinese/Traditional Chinese/ Korean/Portuguese/Hungarian/Dutch/Swedish/Turkish/Russian/Czech/Polish/Indonesian/Vietnamese*1
Supported CNCs M800V/M80V/M800/M80/E80/M700V/M70V/E70 Series

*1.Tidak termasuk Seri M700V/M70V/E70.

Tautan Terkait