Factory Automation

Software Tools NC Trainer2/NC Trainer2 plus

Customization Support | Training Tool

NC Trainer2/NC Trainer2 plus
Ini adalah aplikasi untuk mengoperasikan layar CNC dan program pemesinan pada komputer tanpa unit kontrol CNC atau unit tampilan khusus.
Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk mempelajari operasi CNC dan memeriksa program pemesinan. Program pemesinan yang dibuat pada NC Trainer2/NC Trainer2 plus dapat digunakan pada CNC yang sebenarnya.

NC Trainer2 plus
NC Trainer2 plus mendukung pengembangan kustomisasi. Aplikasi ini membantu memprogram dan men-debug pemrograman ladder PLC pengguna yang akan dikembangkan oleh pembuat peralatan mesin dan untuk memeriksa operasi layar kustomisasi.

M800V M80V M800 M80 E80 C80 M700V M70V E70

Ringkasan

● Bagaimana cara memeriksa pengoperasian layar khusus,
program PLC, dll. di komputer saya?

NC Trainer2 plus
memungkinkan debugging yang mudah dari PC!

Edit PLC program with the PLC development tool of NC Trainer2 plus. | Customize the screen using NC Designer2 and check its operation using NC Trainer2 plus.

Perbesar gambar

Fungsi

  • Dukungan pengembangan untuk layar yang disesuaikan
    (Meskipun tidak ada perangkat NC, perangkat tersebut dapat di-debug menggunakan komputer.)
  • Dukungan pengembangan untuk PLC pengguna (ladder)
  • Menyediakan lingkungan operasi mesin
    (panel operasi mesin yang disesuaikan) yang memenuhi spesifikasi peralatan mesin pengguna.
  • Mendukung pengembangan modul C untuk rilis APLC dan rilis kontrol gerakan

Spesifikasi

Supported OS Windows Ⓡ 10/Windows Ⓡ 11
Supports 32- and 64-bit OS (WOW64 available for 64-bit)
Languages English/Japanese/Simplified Chinese/Traditional Chinese
Supported CNCs M800V (equivalent to M830V) /M80V/M800 (equivalent to M830) /M80/E80/C80 *1 /
M700V (equivalent to M730V) /M70V/E70 Series
Operating environment CPU: 2.66 GHz or higher and processor with 2 or more cores
Memory: 2 GB or more
Available hard disk space: 400 MB or more (excluding the free space necessary for running the OS)
Display resolution: FHD (1920×1080) or higher

*1. GX Works3 (GX Simulator3) diperlukan.

Tautan Terkait