Factory Automation

MELSEC-F Series Kontrol Analog

Dengan menggunakan blok masukan analog dan blok keluaran, kuantitas analog (tegangan, arus, dll.) dapat diinput atau dioutput.
Kontrol analog, yang sangat diperlukan dalam kontrol FA, dapat dengan mudah diwujudkan dengan PLC.

Papan ekspansi analog (konversi A/D, konversi D/A)

Model
(Number of channels)
Input specifications Applicable FX PLC
Item Input voltage Input current FX
3S
FX
3G
FX
3U
FX
3GC
FX
3UC
FX3G-2AD-BD
(Input 2 ch)
FX3G-2AD-BD
Input
range
0 to 10 V DC
(Input resistance 198.7 kΩ)
4 to 20 mA DC
(Input resistance 250 Ω)
*3
○
Max.
1 unit
*1*2
○
Max.
2 units
× × ×
Resolusi 2.5 mV
(10 V/4000)
8 μA
{(20 - 4 mA)/2000}
FX3G-1DA-BD
(Output 1 ch)
FX3G-1DA-BD
Output
range
0 to 10 V DC
(External load resistance value
2 kΩ to 1 MΩ)
4 to 20 mA DC
(External load resistance value
500 Ω or less)
*3
○
Max.
1 unit
*1*2
○
Max.
2 units
× × ×
Resolusi 2.5 mV
(10 V/4000)
8 μA
{(20 - 4 mA)/2000}
  • *1 Didukung oleh FX3G versi 1.10 dan yang lebih baru.
  • *2 Model FX3G 14 pt, 24 pt: 1 papan. Model 40 pt, 60 pt: 2 papan.
  • *3 Papan ekspansi fungsi dan FX3S-CNV-ADP tidak dapat digunakan bersama-sama.

Input/Output Analog Campuran (konversi A/D, konversi D/A)

Model
(Number of channels)
Input/output specifications Applicable FX PLC
Item Input/output voltage Input/output current FX
3S
FX
3G
FX
3U
FX
3GC
FX
3UC
FX3U-3A-ADP
(Input 2 ch)
(Output 1 ch)
FX3U-3A-ADP
Input
range
0 to 10 V DC
(Input resistance
198.7 kΩ)
4 to 20 mA DC
(Input resistance 250 Ω)
*7
○
Max.
1 unit
*1*6
○
Max.
2 units
*2
○
Max.
4 units
○
Max.
2 units
*3
○
Max.
4 units
Output
range
0 to 10 V DC
(External load resistance value
5 kΩ to 1 MΩ)
4 to 20 mA DC
(External load resistance value
500 Ω or less)
Resolusi [Input voltage]
2.5 mV (10 V/4000)
[Output voltage]
2.5 mV (10 V/4000)
[Input current]
5 μA (16 mA/3200)
[Onput current]
4 μA (16 mA/4000)
FX2N-5A
(Input 4 ch)
(Output 1 ch)
FX2N-5A

Discontinued

Input
range
-100 to 100 mV DC
-10 to 10 V DC
(Input resistance 200 kΩ)
-20 to 20 mA DC
4 to 20 mA DC
(Input resistance 250 Ω)
× ○
Max.
8 units
○
Max.
8 units
*8
○
Max.
8 units
*4 *5
○
Max.
8 units
Output
range
-10 to 10 V DC
(External load resistance value
2 kΩ to 1 MΩ)
0 to 20 mA DC,
4 to 20 mA DC
(External load resistance value
500 Ω or less)
Resolusi 50 μV
(at ±100 mV)
312.5 μV
(at ±10 V)
1.25 μA,10 μA
((depending on
mode used))
  • *1 Didukung oleh FX3G versi 1.20 dan yang lebih baru. Untuk koneksi ke FX3G, diperlukan FX3G-CNV-ADP.
  • *2 Didukung oleh FX3U versi 2.61 dan yang lebih baru. Untuk koneksi ke FX3U, diperlukan papan ekspansi fungsi.
  • *3 Didukung oleh FX3UC versi 2.61 dan yang lebih baru. Saat menghubungkan ke FX3UC-32MT-LT(-2), diperlukan papan ekspansi fungsi.
  • *4 Saat menghubungkan ke FX3UC, diperlukan FX2NC-CNV-IF atau FX3UC-1PS-5V.
  • *5 FX3UC-32MT-LT(-2): 7 unit. FX3UC-**MT/D, FX3UC-**MT/DSS, FX3UC-16MR/D(S)-T: 8 unit.
  • *6 Model FX3G 14 pt, 24 pt: 1 papan. Model 40 pt, 60 pt: 2 papan.
  • *7 Untuk koneksi ke FX3S, diperlukan FX3S-CNV-ADP.
  • *8 Saat menghubungkan ke FX3GC, diperlukan FX2NC-CNV-IF atau FX3UC-1PS-5V.

Input Analog (konversi A/D)

Model
(Number of channels)
Input specifications Applicable FX PLC
Item Input voltage Input current FX
3S
FX
3G
FX
3U
FX
3GC
FX
3UC
FX3S-30MR/ES-2AD
FX3S-30MT/ES-2AD
FX3S-30MT/ESS-2AD
(Input 2 ch)
FX3S-30MR/ES-2AD,FX3S-30MT/ES-2AD,FX3S-30MT/ESS-2AD
Input
range
0 to 10 V DC
(Input resistance 115.7 kΩ)
- - - - - -
Resolusi 10 mV
(10 V/1000)
-
FX2N-2AD
(Input 2 ch)
FX2N-2AD

Discontinued

Input
range
0 to 10 V DC,
0 to 5 V DC
(Input resistance 200 kΩ)
The input characteristic is the same for each channel.
4 to 20 mA DC
(Input resistance 250 Ω)
The input characteristic is the same for each channel.
× ○
Max.
8 units
○
Max.
8 units
*9
○
Max.
8 units
*1*2
○
Max.
8 units
Resolusi 2.5 mV
(10 V × 1/4000)
1.25 mV
(5 V × 1/4000)
4 μA
((20 - 4 mA) × 1/4000)
FX3U-4AD
(Input 4 ch)
FX3U-4AD
Input
range
-10 to 10 V DC
(Input resistance 200 kΩ)
-20 to 20 mA DC,
4 to 20 mA
(Input resistance 250 Ω)
× ○
Max.
8 units
○
Max.
8 units
*9
○
Max.
8 units
*1*2
○
Max.
8 units
Resolusi 0.32 mV
(20 V × 1/64000)
1.25 μA
(40 mA × 1/32000)
FX3U-4AD-ADP
(Input 4 ch)
FX3U-4AD-ADP
Input
range
0 to 10 V DC
(Input resistance 194 kΩ)
4 to 20 mA DC
(Input resistance 250 Ω)
*8
○
Max.
1 unit
*4*3
○
Max.
2 units
*5
○
Max.
4 units

○
Max.
2 units
*5*6
○
Max.
4 units
Resolusi 2.5 mV
(10 V/4000)
10 μA
(16 mA/1600)
FX3UC-4AD
(Input 4 ch)
FX3UC-4AD
Input
range
-10 to 10 V DC
(Input resistance 200 kΩ)
4 to 20 mA DC,
-20 to 20 mA DC
(Input resistance 250 Ω)
× × ×
○
Max.
8 units
*7*2
○
Max.
8 units
Resolusi 0.32 mV
(20 V × 1/64000)
2.50 mV
(20 V × 1/8000)
1.25 μA
(40 mA × 1/32000)
5.0 μA
(40 mA × 1/8000)
FX2N-8AD
(Input 8 ch)
FX2N-8AD

Discontinued

Input
range
-10 to 10 V DC
(Input resistance 200 kΩ)
4 to 20 mA DC
-20 to 20 mA DC
(Input resistance 250 Ω)
×
○
Max.
8 units

○
Max.
8 units
*9
○
Max.
8 units
*1*2
○
Max.
8 units
Resolusi 0.63 mV
(20 V × 1/32000)
2.50 mV
(20 V × 1/8000)
2.5 μA
(40 mA × 1/16000)
2 μA
(16 mA × 1/8000)
5.0 μA
(40 mA × 1/8000)
4 μA
(16 mA × 1/4000)
  • *1 Saat menghubungkan ke FX3UC, diperlukan FX2NC-CNV-IF atau FX3UC-1PS-5V.
  • *2 FX3UC-32MT-LT(-2): 7 unit. FX3UC-**MT/D, FX3UC-**MT/DSS, FX3UC-16MR/D(S)-T: 8 unit.
  • *3 Model FX3G 14 pt, 24 pt: 1 papan. Model 40 pt, 60 pt: 2 papan.
  • *4 Saat menghubungkan ke FX3G, diperlukan FX3G-CNV-ADP.
  • *5 Saat menghubungkan ke FX3U, diperlukan papan ekspansi fungsi.
  • *6 FX3UC-32MT-LT didukung mulai dari versi 1.20 atau yang lebih baru.
  • *7 FX3UC-32MT-LT didukung mulai dari versi 1.30 atau yang lebih baru.
  • *8 Saat menghubungkan ke FX3S, diperlukan FX3S-CNV-ADP.
  • *9 Saat menghubungkan ke FX3GC, diperlukan FX2NC-CNV-IF atau FX3UC-1PS-5V.

Keluaran Analog (konversi D/A)

Model
(Number of channels)
Output specifications Applicable FX PLC
Item Output voltage Output current FX
3S
FX
3G
FX
3U
FX
3GC
FX
3UC
FX2N-2DA
(Output 2 ch)
FX2N-2DA

Discontinued

Output
range
0 to 10 V DC,
0 to 5 V DC
(External load resistance value
2 kΩ to 1 MΩ)
4 to 20 mA DC
(External load resistance value
400 Ω or less)
×
○
Max.
8 units

○
Max.
8 units
*8
○
Max.
8 units
*1*2
○
Max.
8 units
Resolusi 2.5 mV
(10 V × 1/4000)
1.25 mV
(5 V × 1/4000)
4 μA
((20 - 4) mA × 1/4000)
FX3U-4DA
(Output 4 ch)
FX3U-4DA
Output
range
-10 to 10 V DC
(External load resistance value
1 kΩ to 1 MΩ)
0 to 20 mA DC
4 to 20 mA DC
(External load resistance value
500 Ωor less)
×
○
Max.
8 units

○
Max.
8 units
*8
○
Max.
8 units
*1*2
○
Max.
8 units
Resolusi 0.32 mV
(20 V × 1/64000)
0.63 μA
(20 mA × 1/32000)
FX3U-4DA-ADP
(Output 4 ch)
FX3U-4DA-ADP
Output
range
0 to 10 V DC
(External load resistance value
5 kΩ to 1 MΩ)
4 to 20 mA DC
(External load resistance value
500 Ω or less)
*7
○
Max.
1 unit
*3*4
○
Max.
2 units
*5
○
Max.
4 units
○
Max.
2 units
*5*6
○
Max.
4 units
Resolusi 2.5 mV
(10 V/4000)
4 μA
(16 mA/4000)
  • *1 Saat menghubungkan ke FX3UC, diperlukan FX2NC-CNV-IF atau FX3UC-1PS-5V.
  • *2 FX3UC-32MT-LT(-2): 7 unit. FX3UC-**MT/D, FX3UC-**MT/DSS, FX3UC-16MR/D(S)-T: 8 unit.
  • *3 Model FX3G 14 pt, 24 pt: 1 papan. Model 40 pt, 60 pt: 2 papan.
  • *4 Saat menghubungkan ke FX3G, diperlukan FX3G-CNV-ADP.
  • *5 Saat menghubungkan ke FX3U, diperlukan papan ekspansi fungsi FX3UC-32MT-LT(-2).
  • *6 FX3UC-32MT-LT didukung mulai dari versi 1.20 atau yang lebih baru.
  • *7 Saat menghubungkan ke FX3S, FX3S-CNV-ADP diperlukan.
  • *8 Saat menghubungkan ke FX3GC, FX2NC-CNV-IF atau FX3UC-1PS-5V diperlukan.