Factory Automation

MELSEC-F Series I/O Extension

Perangkat I/O Extension seri FX dibagi menjadi "blok ekstensi" dan "unit ekstensi bertenaga".
"Unit ekstensi bertenaga" memiliki catu daya internal dan juga memperluas I/O pada saat yang sama.
"Blok ekstensi" menyesuaikan I/O unit utama atau unit ekstensi bertenaga dalam unit 8 titik atau 16 titik.

Unit ekstensi

Unit ekstensi bertenaga adalah perangkat I/O Extension dengan catu daya internal.
Seperti halnya unit utama, berbagai perangkat I/O dan perangkat khusus dapat dihubungkan setelah unit ekstensi bertenaga.

Model Total number
of points
Number of input/output points
Input/output type
Applicable FX PLC
Input Output FX
3S
FX
3G
FX
3U
FX
3GC
FX
3UC
AC Power Type
FX2N-32ER 32 points 16 points 24 V DC
(sink)
16 points Relay × × ×
FX2N-32ER-ES/UL 24 V DC
(sink/
source)
FX2N-32ES 24 V DC
(sink)
Triac
FX2N-32ET 24 V DC
(sink)
Transistor
(sink)
FX2N-32ET-ESS/UL 24 V DC
(sink/
source)
Transistor
(source)
FX2N-48ER 48 points 24 points 24 V DC
(sink)
24 points Relay × × ×
FX2N-48ER-ES/UL 24V DC
(sink/
source)
FX2N-48ET 24 V DC
(sink)
Transistor
(sink)
FX2N-48ET-ESS/UL 24 V DC
(sink/
source)
Transistor
(source)
FX2N-48ER-UA1/UL 48 points 24 points 100 V AC 24 points Relay × × ×
DC Power Type
FX2N-48ER-D 48 points 24 points 24 V DC
(sink)
24 points Relay × × ×
FX2N-48ER-DS 24 V DC
(sink/
source)
FX2N-48ET-D 24 V DC
(sink)
Transistor
(sink)
FX2N-48ET-DSS 24 V DC
(sink/
source)
Transistor
(source)

Mengenai kabel sambungan
Kabel sambungan (panjang: 55 mm), yang digunakan untuk menyambungkan ke sisi kanan perangkat di depan unit ekstensi berdaya, disertakan dengan unit ekstensi berdaya. Untuk memperpanjang jarak sambungan, harap gunakan "kabel ekstensi" opsional.

Papan ekspansi fungsi

Papan ekspansi dirancang untuk menambahkan terminal input dan output yang titik-titiknya kecil ke PLC FX3S atau FX3G. Papan tersebut dapat dibangun di dalam PLC.

Model Total
number
of
points
Number of input/output points
Input/output type
Applicable FX PLC
Input Output FX
3S
FX
3G
FX
3U
FX
3GC
FX
3UC
FX3G-4EX-BD 4 points 4 points 24 V DC
(sink/
source)
- - *1

Max.
1 unit
*2

Max.
1 unit
× × ×
FX3G-2EYT-BD 2 points - - 2 points Transistor
(sink/
source)
*1

Max.
1 unit
*2

Max.
1 unit
× × ×
  • *1Didukung oleh FX3S versi 1.10 dan yang lebih baru.
  • *2Didukung oleh FX3G versi 2.20 dan yang lebih baru.

Blok ekstensi

Blok ekstensi adalah perangkat I/O Extension yang menerima daya dari unit utama atau unit ekstensi bertenaga.
Blok ini dapat dihubungkan dalam unit 8 titik atau 16 titik. Jumlah titik yang dapat dihubungkan ditentukan oleh setiap unit utama atau unit ekstensi bertenaga.

Model Total number
of points
Number of input/output points
Input/output type
Applicable FX PLC
Input Output FX
3S
FX
3G
FX
3U
FX
3GC
FX
3UC
Input/output extension blocks
FX2N-8ER 8 points 4 points
(8 devices
are occupied.)
24 V DC
(sink)
4 points
(8 devices
are occupied.)
Relay × *1
*2

*1
*2

FX2N-8ER-ES/UL 24V DC
(sink/
source)
FX2N-8EX 8 points 24 V DC
(sink)
- -
FX2N-8EX-ES/UL 24V DC
(sink/
source)
FX2N-8EX-UA1/UL 100 V AC
FX2N-16EX 16 points 16 points 24 V DC
(sink)
× *1
*2

*1
*2

FX2N-16EX-ES/UL 24 V DC
(sink/
source)
FX2N-16EX-C
Connector input
24 V DC
(sink)
FX2N-16EXL-C
Connector input
5 V DC
Output extension blocks
FX2N-8EYR 8 points - - 8 points Relay × *1
*2

*1
*2

FX2N-8EYR-ES/UL
FX2N-8EYR-S-ES/UL Relay
(8 points/common)
FX2N-8EYT Transistor
(sink)
FX2N-8EYT-H
FX2N-8EYT-ESS/UL Transistor
(source)
FX2N-16EYR 16 points 16 points Relay × *1
*2

*1
*2

FX2N-16EYR-ES/UL
FX2N-16EYS Triac
FX2N-16EYT Transistor
(sink)
FX2N-16EYT-ESS/UL Transistor
(source)
FX2N-16EYT-C
Connector output
Transistor
(sink)
  • *1Untuk koneksi ke FX3GC atau FX3UC, diperlukan FX2NC-CNV-IF atau FX3UC-1PS-5V.
  • *2Tergantung pada nama model unit utama, koneksi perangkat I/O Extension mungkin diperbolehkan atau tidak. Untuk detailnya, lihat manual unit utama.

Mengenai kabel koneksi
Kabel koneksi, yang digunakan untuk menghubungkan ke sisi kanan perangkat di depan blok ekstensi, disertakan dengan blok ekstensi.
Untuk memperpanjang jarak koneksi, harap gunakan "kabel ekstensi (FX0N-30EC/FX0N-65EC)" dan "adaptor konversi konektor (FX2N-CNV-BD)" opsional.

Blok ekstensi untuk unit utama tipe konektor (FX3GC, FX3UC)

Perangkat I/O Extension ini dapat dihubungkan langsung ke PLC FX1NC, FX3GC, FX2NC, FX3UC.
Perangkat ini dapat diperpanjang secara ringkas karena tidak memerlukan kabel penghubung.

Model Total number
of points
Number of input/output points
Input/output type
Applicable FX PLC
Input Output FX
3S
FX
3G
FX
3U
FX
3GC
FX
3UC
Input extension blocks
FX2NC-16EX-T
Terminal block input
16 points 16 points 24 V DC
(sink)
- - × × × *
*
FX2NC-16EX-T-DS
Terminal block input
24V DC
(sink/
source)
FX2NC-16EX 24V DC
(sink)
FX2NC-16EX-DS 24V DC
(sink/
source)
FX2NC-16EX-D/UL 24V DC
(sink)
FX2NC-32EX 32 points 32 points 24 V DC
(sink)
FX2NC-32EX-DS 24V DC
(sink/
source)
FX2NC-32EX-D/UL 24V DC
(sink)
Output extension blocks
FX2NC-16EYR-T
Terminal block Output
16 points - - 16 points Relay × × × *
*
FX2NC-16EYR-T-DS
Terminal block output
FX2NC-16EYT Transistor
(sink)
FX2NC-16EYT-DSS Transistor
(source)
FX2NC-16EYT-D/UL Transistor
(sink)
FX2NC-32EYT 32 points 32 points Transistor
(sink)
FX2NC-32EYT-DSS Transistor
(source)
FX2NC-32EYT-D/UL Transistor
(sink)
Input/output extension blocks
FX2NC-64ET 64 points 32 points 24 V DC
(sink)
32 points Transistor
(sink)
× × × *
*
  • *Tergantung pada nama model unit utama, koneksi perangkat I/O Extension mungkin diperbolehkan atau tidak. Untuk detailnya, lihat manual unit utama.