Programmable Controllers MELSEC-A Series Fitur


MELSEC-A
AnCPU cocok untuk sistem sederhana hingga sistem berskala besar
- Bila digunakan untuk sistem besar dengan A4UCPU, 4.096 titik I/O dan kapasitas memori program 120k langkah didukung.
- Sistem dengan kapasitas pemrosesan yang lebih tinggi dapat dibangun menggunakan A3A, A3U, atau A4UCPU.
- Sistem dapat dengan mudah diperluas ke skala yang lebih besar dengan memanfaatkan jaringan, karena A2U, A3U, A4UCPU kompatibel dengan MELSECECNET/10.
Produksi dihentikan pada bulan September 2006.

MELSEC-QnA
QnACPU memiliki kinerja superior dan kapasitas besar untuk mendukung semua jenis sistem
- Jika digunakan untuk sistem besar, 4.096 titik I/O, kapasitas memori program 124k langkah, dan ekspansi hingga 7 level didukung.
- Jika banyak jenis unit fungsi khusus digunakan atau jika sejumlah besar proses dikontrol, desain dan perubahan dapat diimplementasikan dengan cepat melalui distribusi tugas di antara program.
- Penyesuaian dan perubahan di lapangan, serta pemantauan jarak jauh, dapat dilakukan secara bersamaan jika administrasi terpusat dari sistem terdistribusi diperlukan, atau jika administrasi diperlukan di lapangan.
- Sistem yang ada dapat ditingkatkan ke sistem dengan kecepatan pemrosesan yang lebih cepat dan fungsionalitas sistem AnCPU yang lebih baik, cukup dengan mengganti CPU sequencer dan beberapa unit fungsi khusus.
Produksi dihentikan pada bulan September 2006.

MELSEC-Q4AR
Sistem PC redundan Q4ARCPU
Sistem ini didasarkan pada sistem yang sudah ada yang dikonfigurasi dengan CPU sequencer, yang telah disempurnakan dengan redundansi catu daya, CPU, dan jaringan, dalam upaya mencapai keandalan yang tinggi. Ini juga merupakan sistem yang memungkinkan percepatan proses kalkulasi integer CPU dan pelaksanaan kontrol PID.
- Sistem PC redundan
Sistem ini ditujukan untuk aplikasi kontrol yang memerlukan keandalan tinggi dan dirancang untuk operasi berkelanjutan tanpa menghentikan operasi aritmatika apa pun, bahkan saat unit CPU, jaringan, atau catu daya gagal. - Sistem independen Q4ARCPU
Q4ARCPU yang digunakan untuk sistem PC redundan juga dapat digunakan sebagai CPU independen untuk seri QnA.
Produksi dihentikan pada September 2008.

MELSEC-AnS
AnSCPU menghemat ruang dan memiliki kinerja biaya yang unggul
- Dimensi yang ringkas memberikan kebebasan yang lebih besar untuk pemasangan.
- Penerapan A2USHCPU-S1 meningkatkan kapasitas pemrosesan sistem.
- Sistem dapat dengan mudah diperluas ke skala yang lebih besar dengan memanfaatkan jaringan, karena A2US dan A2USHCPU-S1 kompatibel dengan MELSECECNET/10.
Produksi dihentikan pada bulan September 2014.

MELSEC-QnAS
QnASCPU memiliki lebih banyak fungsi, menghemat ruang, dan memiliki kinerja biaya yang unggul
- Dimensi yang ringkas memberikan kebebasan yang lebih besar untuk pemasangan.
- Ketika banyak jenis unit fungsi khusus digunakan atau ketika sejumlah besar proses dikontrol, desain dan perubahan dapat diimplementasikan dengan cepat melalui distribusi tugas di antara program.
- Penyesuaian dan perubahan di lapangan, serta pemantauan jarak jauh, dapat dilakukan secara bersamaan ketika administrasi terpusat dari sistem terdistribusi diperlukan, atau ketika administrasi diperlukan di lapangan.
- Sistem yang ada dapat ditingkatkan ke sistem dengan kecepatan pemrosesan yang lebih cepat dan peningkatan fungsionalitas sistem AnSCPU, cukup dengan mengganti CPU sequencer dan beberapa unit fungsi khusus.
Produksi dihentikan pada bulan September 2014.

MELSEC-A0J2H
Unit I/O yang ringkas dapat digabungkan untuk menyesuaikan sistem
- 32 titik unit input khusus, 24 titik unit output khusus, serta 28 dan 56 titik unit campuran I/O dapat digabungkan dan digabungkan ke dalam sistem.
- Insulasi fotokopler telah digunakan untuk semua unit.
- Status operasional dapat diverifikasi melalui tampilan LED.
- Pekerjaan perawatan mudah dilakukan dengan konektor blok terminal.
- Pemasangan dapat dilakukan dengan unit tipis yang menghemat ruang (dan memungkinkan pemasangan bertumpuk).
Produksi dihentikan pada bulan September 2008.

MELSEC-A2C
Instalasi fleksibel!! Sequencer kompak untuk unit hemat kabel yang sangat cocok untuk kontrol terdistribusi
Sequencer yang sangat menghemat ruang dan meningkatkan ekonomi berkat pengembangan I/O kompak berdasarkan konsep baru.
Sequencer berperforma tinggi yang fleksibel dan kompak tanpa dasar adalah A2CCPU.
Produksi dihentikan pada bulan September 2006.