Factory Automation

Programmable Controllers MELSEC-A Series Pembaruan

Produk yang dihentikan produksinya

Kami ingin memberi tahu Anda mengenai model Seri A/QnA dan Seri AnS/QnAS yang telah dikirimkan sejak peluncurannya pada tahun 1985, yang produksinya telah dihentikan, serta model yang produksinya akan terus berlanjut, sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Kami mohon pengertian Anda.

Discontinued products Date of
discontinuation
Service
availability
period
Technical
Bulletin
Large type A Series/
Large type QnA Series
  • CPU module
  • I/O module
  • Special function module
  • Data link module (MELSECNET(Ⅱ), MELSECNET/B module, etc.)
  • MELSECNET/MINI-S3 master module
  • MELSEC-I/OLINK master module
End of Sep. 2006 End of Sep. 2013 T99-0050
  • MELSECNET/10 network module
End of Sep. 2014 End of Sep. 2021 FA-A-0141
Small type AnS Series/
Small type QnAS Series
  • MELSECNET(Ⅱ)(A1SJ71AP21-S3), MELSECNET/B data link remote I/O module (A1SJ72T25B)
  • MELSECNET/MINI-S3 AnS master module (A1SJ71PT32-S3)
End of Sep. 2008 End of Sep. 2015 T99-0049
T99-0070
  • CPU module
  • Some of the power supply modules
  • Base unit
  • I/O module
  • Special function module
  • Network module
  • Other related products (made-to-order based on AnS/QnAS Series to be discontinued)
End of Sep. 2014 End of Sep. 2021 FA-A-0142
  • MELSECNET/10 network module
End of Mar. 2019 End of Mar. 2026 FA-A-0260
  • CC-Link module (A1SJ61BT11, A1SJ61QBT11)
End of Mar. 2023 End of Mar. 2030 FA-A-0364
Power supply module (A1S61PN, A1S63P) End of Apr. 2024 End of Apr. 2031 FA-A-0411
Large capacity battery unit (A10BAT) End of Apr. 2024 End of Apr. 2031 FA-A-0405
A2C Series
  • CPU module
End of Sep. 2006 End of Sep. 2013 T99-0050
  • A2C I/O module
  • Special function module etc.
End of Sep. 2008 End of Sep. 2015 T99-0070
Network interface board
  • MELSECNET(Ⅱ), MELSECNET/B interface board
End of Sep. 2008 End of Sep. 2015 T99-0049
AOJ2(H) Series
  • CPU module
  • Power supply module
  • I/O module
  • Special function module etc.
End of Sep. 2008 End of Sep. 2015 T99-0069
Remote I/O module
  • MELSECNET/MINI-S3 I/O module
End of Sep. 2008 End of Sep. 2015 T99-0070
  • MELSEC-I/OLINK I/O module
End of Sep. 2014 End of Sep. 2021 FA-A-0142
Q Series
  • Redundant CPU
  • Redundant type extension base unit
  • Tracking cable for the Redundant CPU
End of Sep. 2022 End of Sep. 2029 FA-A-0315

Model dalam produksi berkelanjutan

Produksi produk Seri A/QnA kecuali modul berikut telah dihentikan sejak September 2006.
Catatan: Sesuai dengan kelanjutan produksi, nama model dapat diubah.

Type Model
Large type A/QnA Series power supply module*1 A61PN*2
A61RP
Battery A6BAT
A8BAT
  • *1.Jika menggunakan catu daya selain yang disebutkan di atas, harap pertimbangkan untuk beralih ke salah satu model di atas.
  • *2.A61PN merupakan pengganti A61P/A61PEU/A61P-UL.

Hanya beberapa model Seri MELSEC-A/QnA (Large Type) yang masih diproduksi secara terbatas. Namun, sertifikasi EN61131-2:2003 telah kedaluwarsa, sehingga Deklarasi CE untuk model yang masih diproduksi telah ditarik.