PLC engineering software (MELSEC) GX Works2
Perangkat Lunak Rekayasa PLC Terpadu
Evolusi utama perangkat lunak rekayasa PLC
Sesuai dengan Standar Internasional IEC 61131-3
Kini perangkat lunak rekayasa yang mudah digunakan bukanlah hal yang mengejutkan.
Selain kegunaannya yang canggih, perangkat lunak rekayasa GX Works2 menerapkan konsep arus utama global "pengelompokan" dan "penataan" untuk peningkatan mendasar efisiensi pemrograman.
Gaya rekayasa standar dunia dimulai dengan GX Works2.
Paket lengkap
Semua kemampuan yang dibutuhkan untuk rekayasa PLC termasuk fungsi konfigurasi modul fungsi cerdas dan fungsi simulasi terintegrasi dalam satu paket.
Paket GX Works2 all-in-one mendukung seluruh rekayasa seperti desain sistem, pemrograman, debug, dan pemeliharaan.
Manfaatkan sepenuhnya modul PLC MELSEC
GX Works2 memungkinkan penggunaan penuh CPU dan modul dengan fungsi dan kinerja tinggi.
Mewarisi aset pelanggan
Aset program GX Developer yang ada dapat digunakan di GX Works2 tanpa modifikasi apa pun.
Selain itu, program yang ditulis oleh GX Works2 ke pengontrol yang dapat diprogram dapat dibaca menggunakan GX Developer. Misalnya, meskipun GX Developer diinstal di PC lokasi produksi, data yang dibuat dan dibaca dengan GX Developer dapat digunakan dengan GX Works2 yang diinstal di PC kantor pengembangan.
Operabilitas yang canggih
Fungsi GX Developer yang menguntungkan telah dimasukkan ke dalam GX Works2 dan pengoperasiannya semakin ditingkatkan.
Performanya juga telah ditingkatkan untuk beroperasi dengan lancar dengan respons yang lebih baik.
Pengoperasiannya akan terus ditingkatkan untuk menanggapi aplikasi pelanggan.
Sesuai dengan Standar Internasional IEC 61131-3
GX Works2 sesuai dengan standar internasional alat teknik IEC 61131-3, dan mendukung pemrograman terstruktur dengan bagian-bagian yang dikelompokkan.
Bahasa pemrograman termasuk SFC, ST, dan ladder, dapat digunakan sesuai dengan setiap aplikasi.
Selain itu, beberapa bahasa termasuk SFC, ST, dan ladder dapat digunakan bersama dalam satu program.