MELSEC iQ-F Series Seri MELSEC iQ-F Lanjutan

Seri MELSEC iQ-F Lanjutan
Pengaturan parameter yang mudah dan praktis
Dengan MELSEQ iQ-F, berbagai pengaturan perangkat yang biasanya harus diprogram dapat dimasukkan dalam format tabel.
Atur fungsi bawaan dan perangkat ekspansi dengan mudah hanya dengan memasukkan nilai ke dalam parameter.
Pemicu eksekusi program juga dapat diatur dengan parameter.
[Fungsi diatur dengan parameter]
Pengaturan untuk parameter CPU, port Ethernet, port komunikasi RS-485, waktu respons input, papan ekspansi, kartu memori, keamanan, dll.
Pengaturan untuk adaptor ekspansi, fungsi cerdas modul dan parameter program

Area memori untuk setiap aplikasi
Modul CPU memiliki kapasitas memori program 64 k langkah, tetapi MELSEC iQ-F memiliki area data memori untuk setiap aplikasi, sehingga semua 64 k langkah dapat digunakan sebagai area program.
Komentar dan pernyataan dapat ditulis dengan bebas tanpa memengaruhi area program.
[Jumlah karakter maksimum]
Komentar: 1024 karakter Pernyataan: 5000 karakter
MELSEC iQ-F Series menyimpan program dan perangkat dalam memori non-volatil seperti Flash ROM, sehingga tidak memerlukan baterai.

Perangkat internal yang fleksibel
Berbagai perangkat termasuk relai kait dan relai penghubung baru, serta pengatur waktu dan penghitung yang diperluas tersedia.
Jumlah titik perangkat dapat ditetapkan ulang dan digunakan dalam memori internal.
- ●Memberikan kenyamanan perangkat khusus
Selain perangkat khusus konvensional, hingga 12000 titik perangkat sistem praktis yang kompatibel dengan perangkat tingkat atas ditambahkan.
Perangkat sistem tingkat atas baru yang kompatibel
- SM/SD0 to 4099
- Kompatibel dengan
- MELSEC iQ-R

Perangkat praktis konvensional
-
Perangkat konvensional M8000 atau yang lebih baru
-> Telah berubah ke perangkat SM8000 atau yang lebih baru -
Perangkat konvensional D8000 atau yang lebih baru
-> Telah berubah ke perangkat SD8000 atau yang lebih baru
(Saat memigrasikan program FX3U/FX3UC yang dibuat menggunakan GX Works2 ke MELSEC Seri iQ-F, perangkat tersebut secara otomatis dikonversi.)
- ●Sesuaikan pengaturan rentang kait secara bebas
Jangkauan kait dapat diatur untuk setiap perangkat, sehingga jangkauan pembersihan kait dapat dipilih selama operasi pembersihan.

- ●Pengaturan timer dan penghitung yang praktis
Properti pengatur waktu dan penghitung ditentukan oleh tipe data dan cara instruksi ditulis, sehingga program dapat dibuat tanpa mempedulikan nomor perangkat.
Pengatur Waktu:
- OUT T0…100 ms timer
- OUTH T0…10 ms timer
- OUTHS T0…1 ms timer
- OUT ST0…Retentive timer
Counters:
- OUT C0…16 bits counter
- OUT LC0…32 bits counter
Petunjuk yang jauh lebih khusus
Sejumlah besar petunjuk khusus telah ditambahkan sejak Seri FX3.
[FX3] 510 types | → | [FX5] 1014 types |
Petunjuk yang baru ditambahkan mencakup petunjuk praktis yang dapat dipertukarkan dengan MELSEC iQ-R dan petunjuk khusus untuk fungsi bawaan.
(Program yang dibuat dengan GX Works2 juga dapat dibaca dan dikonversi.)
Operasi aritmatika yang intuitif dan mudah dipahami
Simbol dapat dimasukkan ke dalam operasi aritmatika sehingga memudahkan dan intuitif untuk mendeskripsikan program.

Fungsi penghitung kecepatan tinggi bawaan berkinerja tinggi
Masukkan dan ukur tiga mode dengan mengatur parameter.
- Mode normal
- Mode pengukuran kepadatan pulsa
- Mode pengukuran kecepatan putaran
Hingga 32 tabel dapat diatur untuk tabel perbandingan kecepatan tinggi dan hingga 128 tabel untuk tabel perbandingan kecepatan tinggi keluaran multititik. Instruksi DHCMOV dapat digunakan untuk membaca nilai terbaru dari register khusus.

Fungsi pemosisian bawaan yang diperkuat
Pemosisian mudah dilakukan menggunakan operasi tabel. Operasi interpolasi linier sederhana dimungkinkan dengan menggunakan DRVTBL dengan operasi beberapa tabel dan penggerak tabel sumbu ganda DRVMUL.
Beragam pengaturan operasi tabel untuk pemosisian multi-kecepatan dan interupsi, dll.

Fungsi perintah komunikasi inverter
Protokol inverter Mitsubishi bawaan memungkinkan penggunaan instruksi komunikasi inverter untuk mengendalikan inverter Mitsubishi yang terhubung dengan komunikasi RS-485.
- IVCK: Monitor operasi
- IVDR: Kontrol operasi
- IVRD: Pembacaan parameter
- IVWR: Penulisan parameter
- IVBWR: Penulisan batch parameter
- IVMC: Beberapa perintah (2 jenis pengaturan dan 2 jenis pembacaan)

*: Untuk papan ekspansi RS-485 dan RS-485 terintegrasi
Fungsi Ethernet bawaan
Komunikasi diatur dengan parameter secara mudah.
Fungsi termasuk fungsi diagnosis dari GX Works3, fungsi SLMP, fungsi komunikasi soket, dan fungsi perubahan alamat IP, serta akses tidak sah dari sumber eksternal dapat dicegah dengan kata sandi jarak jauh.

Fungsi MODBUS
Fungsi MODBUS dapat digunakan dengan pengaturan parameter dan ADPRW (instruksi komunikasi induk MODBUS [baca/tulis data])
Berkomunikasi dengan perangkat hingga jarak 1200 m menggunakan adaptor komunikasi RS-485.

Fungsi standar/blok fungsi
Tersedia 110 jenis fungsi standar dasar dan blok fungsi.
Fungsi-fungsi ini dapat digunakan sebagai bagian-bagian dengan cara menyeret dan melepas, sehingga bila digunakan bersama dengan instruksi khusus, waktu pemrograman dapat dikurangi secara signifikan.