Factory Automation

MELSEC iQ-F Series Modul ekstensi keselamatan

Safety main module

Item Total No. of points Safety inputs Safety outputs Safety integrity level (SIL) Performance level (PL) Off delay time Built-in program Tipe koneksi Compatible CPU module
FX5U FX5UC FX5UJ FX5S
FX5-SF-MU4T5 8 points 4 points 4 points SIL3 (IEC 61508) PL e (DIN EN ISO 13849-1) 0 / 0.5 / 1 /1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 5 s 9 types Spring clamp terminal block *
×
  • *Saat menghubungkan ke FX5UC, diperlukan FX5-CNV-IFC atau FX5-C1PS-5V.

Modul perluasan keselamatan

Modul perluasan masukan keselamatan

Item Total No. of points Safety inputs Safety outputs Safety integrity level (SIL) Performance level (PL) Off delay time Built-in program Tipe koneksi Compatible CPU module*3
FX5U FX5UC FX5UJ FX5S
FX5-SF-8DI4 8 points 8 points 0 points SIL3 (IEC 61508) PL e (DIN EN ISO 13849-1) *1 *2
9 types
Spring clamp terminal block *4
×
  • *1Atur waktu tunda mati pada modul utama pengaman.
  • *2Program bawaan dapat mengatur metode koneksi jalur logis dengan modul utama pengaman untuk INPUT A dan INPUT B masing-masing.
  • *3Modul utama pengaman diperlukan untuk terhubung ke modul CPU.
  • *4Saat menghubungkan ke FX5UC, FX5-CNV-IFC, atau FX5-C1PS-5V diperlukan.

Konsep

Buat sistem dengan mudah hanya dengan menghubungkan modul ekstensi pengaman.

Sistem kontrol pengaman dapat dipasang dengan mudah hanya dengan menghubungkan modul utama pengaman (FX5-SF-MU4T5) ke modul CPU FX5U/FX5UC/FX5UJ. Sistem tunggal ini kemudian dapat digunakan untuk melakukan kontrol serbaguna dan kontrol pengaman. Oleh karena itu, tidak diperlukan kabel seperti yang diperlukan untuk memantau status pengaman (seperti yang diperlukan dengan pengontrol pengaman) atau kabel yang diperlukan di antara relai saat membangun sistem dengan relai pengaman.
Lebih jauh, jumlah input pengaman dapat diperluas dengan menghubungkan modul ekspansi input pengaman (FX5-SF-8DI4).

Easily create a system just by connecting a safety extension module.

Putar sakelar putar untuk memilih program bawaan.

Setiap modul ekstensi keselamatan memiliki sembilan jenis program bawaan. Untuk membangun sistem kontrol keselamatan, cukup gunakan sakelar putar di bagian depan modul untuk memilih program bawaan yang akan dijalankan.
Ini menghilangkan kebutuhan akan program berurutan yang dirancang untuk kontrol keselamatan.

Turn the rotary switch to select the built-in program.
Turn the rotary switch to select the built-in program.
Turn the rotary switch to select the built-in program.

Gunakan Panduan Konfigurasi Modul Ekstensi Keamanan untuk menentukan kabel secara sekilas!

Kami telah menyiapkan Panduan Konfigurasi Modul Ekstensi Keamanan Seri MELSEC iQ-F untuk memungkinkan pengguna menggunakan modul ekstensi keamanan.
Panduan konfigurasi ini adalah alat untuk memeriksa konfigurasi sistem, pengaturan, dan kabel modul ekstensi keamanan dengan mudah.

Using the Safety Extension Module Configuration Guide to determine the wiring at a glance!
Using the Safety Extension Module Configuration Guide to determine the wiring at a glance!
Using the Safety Extension Module Configuration Guide to determine the wiring at a glance!
Using the Safety Extension Module Configuration Guide to determine the wiring at a glance!
Using the Safety Extension Module Configuration Guide to determine the wiring at a glance!
Using the Safety Extension Module Configuration Guide to determine the wiring at a glance!
SICK

Seri MELSEC iQ-F dikembangkan dan diproduksi oleh SICK AG. SICK adalah pemasok solusi keselamatan asal Jerman.
SICK merancang dan memproduksi berbagai macam produk keselamatan termasuk sensor untuk keperluan industri dan sistem identifikasi otomatis.

* Spesifikasi umum dan ketentuan garansi produk untuk produk bermerek bersama dapat berbeda dari produk MELSEC pada umumnya.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat manual produk yang relevan atau hubungi kantor penjualan atau perwakilan Mitsubishi Electric setempat.

SICK AGhttp://www.sick.comopen new window