Factory Automation

Controllers MELSEC-L Series

Fitur Produk -Kontrol Analog/Suhu-

Modul Input Ganda (Tegangan/Arus/Suhu)

Saluran terisolasi beberapa masukan

Saluran terisolasi beberapa masukan

Jumlah masukan:  4 saluran

Tegangan masukan:  -10 hingga 10 V DC

Arus masukan:  0 hingga 20 mA DC

Tegangan mikro masukan:  -100 hingga 100 mV

Termokopel masukan:  K, J, T, E, N, R, S, B, U, L, PLⅡ, W5Re/W26Re

RTD masukan:  Pt1000, Pt100, JPt100, Pt50

Kecepatan konversi:  50 ms/saluran

Resolusi

Tegangan/Arus/tegangan mikro:  1/20000

Termokopel:  B, R, S, N, PLⅡ, W5Re/W26Re: 0,3°C,
K, E, J, T, U, L: 0,1°C

RTD:  Pt100, JPt100: 0,03°C/0,1°C, Pt1000, Pt50: 0,1°C

Modul Masukan Analog

Analog Input

Analog Input

Jumlah masukan: 4 saluran
Tegangan masukan: -10 hingga 10 V DC
Arus masukan: 0 hingga 20 mA DC
Kecepatan konversi: 20 µs/saluran
Resolusi: 1/20000

Jumlah masukan: 8 saluran
Tegangan masukan: -10 hingga 10 V DC
Kecepatan konversi: 1 ms/saluran
Resolusi: 1/16000

Jumlah masukan: 8 saluran
Arus masukan: 0 hingga 20 mA DC
Kecepatan konversi: 1 ms/saluran
Resolusi: 1/8000

Modul Keluaran Analog

Analog Output

Analog Output

Jumlah keluaran: 4 saluran
Tegangan keluaran: -10 hingga 10 V DC
Arus keluaran: 0 hingga 20 mA DC
Kecepatan konversi: 20 µs/saluran
Resolusi: 1/20000

Jumlah keluaran: 8 saluran
Tegangan keluaran: -10 hingga 10 V DC
Kecepatan konversi: 200 µs/saluran
Resolusi: 1/16000

Jumlah keluaran: 8 saluran
Arus keluaran: 0 hingga 20 mA DC
Kecepatan konversi: 200 µs/saluran
Resolusi: 1/8000

Modul I/O Analog

Analog I/O

Analog I/O

Spesifikasi masukan analog
Jumlah masukan: 2 saluran
Tegangan masukan: -10 hingga 10 V DC
Arus masukan: 0 hingga 20 mA DC
Kecepatan konversi: 80 µs/saluran
Resolusi: 1/12000

Spesifikasi keluaran analog
Jumlah keluaran: 2 saluran
Tegangan keluaran: -10 hingga 10 V DC
Arus keluaran: 0 hingga 20 mA DC
Kecepatan konversi: 80 µs/saluran
Resolusi: 1/12000

Modul Input Suhu

RTD input

RTD input

Jumlah masukan: 8 saluran
Input RTD: Pt1000, Pt100 (JIS C 1604-2013), JPt100 (JIS C 1604-1981), Pt50 (JIS C 1604-1981),
Ni500 (DIN 43760 1987), Ni120 (DIN 43760 1987), Ni100 (DIN 43760 1987),
Cu100 (GOST 6651-2009, α=0,00428), Cu50 (GOST 6651-2009, α=0,00428)
Kecepatan konversi: 40 ms/ch
Resolusi: 0,1 derajat C

■ Beberapa fitur input/analog/suhu

Fungsi Modul masukan ganda (tegangan/arus/suhu) Modul masukan analog Modul I/O analog Modul masukan suhu
L60MD4-G L60AD4 L60ADVL8 L60ADIL8 L60AD2DA2 L60RD8
Channel isolation
AD conversion method Sampling processing
Averaging processing Time average
Count average
Moving average
Time lag filter function
Digital filtering function
Conversion speed switch function
Input range extended mode function *1
Maximum value/minimum value hold function
Disconnection detection function
Input signal error detection function
Input signal error detection extension function *1
Warning output function Process alarm
Rate alarm
Scaling function
2-point sensor compensation function
Shift function *2 *1 *2 *2 *2
Digital clipping function *2 *1 *2 *2 *2
Difference conversion function *2 *1 *2 *2 *2
Logging function *3 *1 *3 *3 *3
Flow amount integration function *1
Trigger conversion function
Variable arithmetic function *4
Variable conversion characteristics function *4
Variable conversion characteristics function +
variable arithmetic function
*4
  • *1. Didukung oleh model yang lima digit nomor seri pertamanya adalah "13041" atau yang lebih baru.
  • *2. Silakan gunakan blok fungsi (FB) untuk fungsi shift, fungsi kliping digital, dan fungsi konversi selisih. Blok fungsi (FB) dapat diunduh secara gratis dari Perpustakaan MELSOFT di situs Mitsubishi Electric FA.
  • *3. Untuk pencatatan, harap gunakan fungsi pencatatan data dari modul CPU.
  • *4. Didukung oleh model yang lima digit nomor seri pertamanya adalah "17042" atau yang lebih baru.

■ Fitur keluaran analog

Fungsi Modul keluaran analog Modul I/O analog
L60DA4 L60DAVL8 L60DAIL8 L60AD2DA2
Fungsi HOLD/CLEAR keluaran analog
Fungsi penskalaan
Fungsi keluaran peringatan Proses alarm
Fungsi keluaran gelombang *5
Fungsi tindakan langkah keluaran gelombang *5
Fungsi aritmatika variabel *6
Fungsi karakteristik konversi variabel *6
Fungsi karakteristik konversi variabel +
fungsi aritmatika variabel
*6
  • *5. Didukung oleh model yang lima digit nomor seri pertamanya adalah "14041" atau yang lebih baru.
  • *6. Didukung oleh model yang lima digit nomor seri pertamanya adalah "17042" atau yang lebih baru.

Modul Kontrol Suhu

Masukan termokopel

Masukan termokopel

Masukan suhu: 4 saluran

Masukan suhu: 4 saluran
Fungsi deteksi pemutusan pemanas

RTD input

RTD input

Masukan suhu: 4 saluran

Masukan suhu: 4 saluran
Fungsi deteksi pemutusan pemanas

Function L60TCTT4 L60TCTT4BW L60TCRT4 L60TCRT4BW
Thermocouple input RTD input
Standard control
Heating-cooling control
Self-tuning function
Peak current suppression function
Simultaneous temperature rise function
Selectable sampling cycle
Temperature input mode
Temperature control mode
Heater disconnection detection function