Controllers MELSEC-L Series
Fitur Produk -I/O Fleksibel/Penghitung Kecepatan Tinggi-
Modul Kontrol I/O Berkecepatan Tinggi yang Fleksibel
I/O
(DC/differential)
I/O (DC/differential)
Spesifikasi masukan
Jumlah masukan: 12 titik (semuanya untuk 5 V DC/24 V DC/diferensial)
Kecepatan masukan pulsa: Maks. 8 M pulsa/detik (2 MHz)
Spesifikasi keluaran
Jumlah keluaran: 8 titik untuk 5 V DC hingga 24 V DC, 6 titik untuk diferensial
Kecepatan keluaran pulsa: Maks. 8 M pulsa/detik (2 MHz)
Modul Penghitung Kecepatan Tinggi
DC input
DC input
Jumlah saluran: 2 saluran
Input DC 5/12/24V
Kecepatan hitung maks.: 200K pulsa/detik
Differential input
Differential input
Jumlah saluran: 2 saluran
Input driver diferensial
Kecepatan hitung maks.: 500K pulsa/detik
| Function | LD62 | LD62D |
|---|---|---|
| DC input | Differential input | |
| Linear counter function | ● | ● |
| Ring counter function | ● | ● |
| Coincidence output function | ● | ● |
| Preset function | ● | ● |
| Disable count function | ● | ● |
| Latch counter function | ● | ● |
| Sampling counter function | ● | ● |
| Periodic pulse counter function | ● | ● |