Factory Automation

Controllers MELSEC-L Series

Fitur Produk -CPU-

CPU module

Antarmuka komunikasi:
RS-232

Antarmuka komunikasi: RS-232

Keluaran serbaguna: Jenis sink
Kapasitas program: 20K langkah
Kecepatan pemrosesan operasi dasar: 60 ns

Keluaran tujuan umum: Jenis sumber
Kapasitas program: 20K langkah
Kecepatan pemrosesan operasi dasar: 60 ns

Penutup ujung tertutup.
Tidak dapat dipasang pada unit tampilan (L6DSPU), adaptor RS-232, adaptor RS-422/485.

Antarmuka komunikasi:
Ethernet

Antarmuka komunikasi: Ethernet

Keluaran tujuan umum: Jenis sink
Kapasitas program: 20K langkah
Kecepatan pemrosesan operasi dasar: 40 ns

Keluaran tujuan umum: Jenis sumber
Kapasitas program: 20K langkah
Kecepatan pemrosesan operasi dasar: 40 ns

Sampul END disertakan.

Keluaran tujuan umum: Jenis sink
Kapasitas program: 60K langkah
Kecepatan pemrosesan operasi dasar: 9,5 ns

Keluaran tujuan umum: Jenis sumber
Kapasitas program: 60K langkah
Kecepatan pemrosesan operasi dasar: 9,5 ns

Sampul END disertakan.

Keluaran tujuan umum: Jenis sink
Kapasitas program: 260K langkah
Kecepatan pemrosesan operasi dasar: 9,5 ns

Keluaran tujuan umum: Jenis sumber
Kapasitas program: 260 ribu langkah
Kecepatan pemrosesan operasi dasar: 9,5 ns

Penutup END disertakan.

Antarmuka komunikasi:
Port Ethernet dan antarmuka CC-Link bawaan

Antarmuka komunikasi: Port Ethernet dan antarmuka CC-Link bawaan

Keluaran tujuan umum: Jenis sink
Kapasitas program: 260K langkah
Kecepatan pemrosesan operasi dasar: 9,5 ns

Keluaran tujuan umum: Jenis sumber
Kapasitas program: 260 ribu langkah
Kecepatan pemrosesan operasi dasar: 9,5 ns

Penutup END disertakan.

Model Output serbaguna Jumlah titik I/O Kapasitas program Kecepatan pemrosesan operasi dasar (instruksi LD) Port koneksi periferal Jaringan internal
L02SCPU Sink type 1024 points 20K steps 60 ns USB/RS-232
L02CPU 40 ns USB/Ethernet
L06CPU 4096 points 60K steps 9.5 ns
L26CPU 260K steps
L26CPU-BT
L02SCPU-P Source type 1024 points 20K steps 60 ns USB/RS-232
L02CPU-P 40 ns USB/Ethernet
L06CPU-P 4096 points 60K steps 9.5 ns
L26CPU-P 260K steps
L26CPU-PBT

Paket CPU

  • L02CPU-SET

    Termasuk CPU (L02CPU), modul catu daya (L61P), dan unit tampilan (L6DSPU).

  • L02CPU-P-SET

    Termasuk CPU (L02CPU-P), modul catu daya (L61P), dan unit tampilan (L6DSPU).

  • L06CPU-SET

    Termasuk CPU (L06CPU), modul catu daya (L61P), dan unit tampilan (L6DSPU).

  • L06CPU-P-SET

    Termasuk CPU (L06CPU-P), modul catu daya (L61P), dan unit tampilan (L6DSPU).

  • L26CPU-SET

    Termasuk CPU (L26CPU), modul catu daya (L61P), dan unit tampilan (L6DSPU).

  • L26CPU-P-SET

    Termasuk CPU (L26CPU-P), modul catu daya (L61P), dan unit tampilan (L6DSPU).

  • L26CPU-BT-SET

    Termasuk CPU (L26CPU-BT), modul catu daya (L61P), dan unit tampilan (L6DSPU).

  • L26CPU-PBT-SET

    Termasuk CPU (L26CPU-PBT), modul catu daya (L61P), dan unit tampilan (L6DSPU).

Branch/extension module

Untuk sistem ekstensi

Untuk sistem ekstensi

cabang

ekstensi

Power supply module

AC input

AC input

Input: 100 to 240 V AC
Output: 5 V DC, 5 A

DC input

DC input

Input: 24 V DC
Output: 5 V DC, 5 A

Input: 24 V DC
Output: 5 V DC, 5 A
Slim type
No isolation

RS-232 Adapter

RS-232 adapter

Transmission speed: 115.2 kbps
GOT(HMI) connection
MELSOFT *1 connection
Predefined protocol support function
Serial communication function

  • *1. Silakan merujuk ke setiap manual produk MELSOFT untuk detail tentang perangkat lunak yang didukung.

RS-422/485 Adapter

RS-422/485 adapter

Kecepatan transmisi: 115,2 kbps
Koneksi GOT(HMI)
Fungsi dukungan protokol yang telah ditentukan sebelumnya
Fungsi Komunikasi Serial

AKHIR Penutup dengan Terminal Kesalahan

Penutup AKHIR dengan terminal kesalahan

Relai keluaran kesalahan

Unit Tampilan

Unit tampilan