Controllers MELSEC-L Series
Fitur Produk -CPU-
Desain universal
Mengadopsi font universal
Font dengan visibilitas tinggi telah dipilih untuk karakter yang dicetak pada modul sistem.
Karakternya cukup tebal, namun angka "3, 6, 8, 9" dan alfabet "C" tidak dapat dibedakan dengan jelas karena spasi yang ditunjukkan dengan lingkaran merah tidak cukup besar.
Ruang yang ditunjukkan dengan lingkaran merah telah diperbesar.
Angka "3, 6, 8, 9" dan alfabet "C" dapat dibedakan dengan jelas.
Karakter dapat dibaca meskipun dicetak kecil.
Desain modul
Putih dan merah digunakan untuk membedakan input dari output masing-masing agar memudahkan identifikasi jenis koneksi terminal.
Putih untuk modul input
Merah untuk modul keluaran
Mengidentifikasi status modul dengan mudah
LED menampilkan status modul saat ini, termasuk status operasi dan kesalahan.