Factory Automation

Network-related products |
Programmable Controllers MELSEC
Rangkaian CC-Link IE Field Basic

Produk Robot

Robot yang kompatibel dengan CC-Link IE Field Network Basic

Robot Industri Seri MELFA FR

  • RV-□□FR
  • RH-□□FRH

Robot Industri Seri MELFA CR

  • RV-8CRL
  • RH-□CRH
  • Komunikasi siklik dimungkinkan dengan perangkat yang kompatibel dengan CC-Link IE Field Network Basic melalui antarmuka Ethernet yang tertanam sebagai standar
  • Komunikasi sinyal I/O dan register perangkat antara pengontrol robot dan pengontrol yang dapat diprogram dimungkinkan tanpa menambahkan unit opsi komunikasi ke pengontrol robot. Pengurangan biaya perangkat keras dalam konfigurasi sistem terwujud.
Type Environmental specifications Installation Maximum load capacity Maximum reach radius
Vertical 6 axes
RV-2/4/7/13/20FR Standard/oil mist/clean room*1 Floor type,
ceiling type,
wall-mounted type*2
2…20 kg 504…1503 mm
RV-8CRL Oil mist Floor type,
ceiling type,
wall-mounted type*2
8 kg 931 mm
Horizontal 4 axes
RH-3/6/12/20FRH Standard/oil mist/clean room*3 Floor type 3…20 kg 350…1000 mm
RH-3FRHR Standard/clean room/waterproof Ceiling type 3 kg 350 mm
RH-□CRH Standard Floor type 3…6 kg 400…700 mm
  • *1.RV-2FR hanya mendukung standar.
  • *2.Perlu diketahui bahwa sumbu J1 memiliki batas rentang operasi.
  • *3.RH-3FRH hanya mendukung standar dan bersih.