Network-related products |
Programmable Controllers MELSEC
Rangkaian CC-Link IE

Modul Bridge
Modul jembatan CC-Link IE TSN - Jaringan Lapangan CC-Link IE
- NZ2GN-GFBBARU
- Memungkinkan akses dari CC-Link IE Field Network ke setiap stasiun dan perangkat di CC-Link IE TSN
- Dapat digunakan sebagai stasiun induk atau lokal di CC-Link IE Field Network dan sebagai stasiun jarak jauh di CC-Link IE TSN
- Memungkinkan perangkat CC-Link IE TSN ditambahkan ke peralatan yang ada di CC-Link IE Field Network *1
- *1.Karena NZ2GN-GFB tidak berfungsi sebagai stasiun induk CC-Link IE TSN, diperlukan stasiun induk terpisah pada jaringan CC-Link IE TSN.

Modul jembatan CC-Link IE Field Network
- Menghubungkan stasiun I/O Jarak Jauh CC-Link Versi 1 dan stasiun perangkat Jarak Jauh ke CC-Link IE Field Network
- Memungkinkan parameter CC-Link untuk ditetapkan dengan operasi sakelar sederhana
- Perangkat tautan yang ditetapkan ke modul jembatan ini ditetapkan sebagai perangkat tautan stasiun jarak jauh CC-Link dalam urutan stasiun yang sama

Modul bridge CC-Link IE Field Network - AnyWireASLINK
- Menghubungkan produk AnyWireASLINK dengan CC-Link IE Field Network dengan lancar
- Mendukung jarak kabel maksimum 200 m dengan AnyWireASLINK, mewujudkan topologi kabel yang fleksibel
- Mendukung iQSS (iQ Sensor Solution), yang memungkinkan pengaturan parameter dan pemantauan unit jarak jauh yang terhubung ke AnyWireASLINK