Network-related products |
Programmable Controllers MELSEC
Rangkaian CC-Link IE

Drive Products
Seri AC Servo MELSERVO-J4
Penguat servo yang kompatibel dengan CC-Link IE Field Network
- Fungsi CC-Link IE Field Network tertanam
- Dengan modul induk, penguat servo dapat melakukan operasi pemosisian semudah operasi I/O, dengan menggunakan metode tabel titik (operasi pemosisian dilakukan berdasarkan No. tabel titik dan sinyal awal, tanpa menggunakan modul pemosisian)
- Dikombinasikan dengan modul Simple Motion, penguat servo dapat melakukan kontrol sinkron dan interpolasi, selain kontrol kecepatan dan torsi

Model*1 | Voltage class | Rated output | Fully closed loop control | Compatible servo motor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rotary | Linear | Direct drive | ||||
MR-J4-□GF | 200 V | 0.1…22 kW | ● | ● | ● | ● |
MR-J4-□GF4 | 400 V | 0.6…22 kW | ● | ● | ● | - |
MR-J4-□GF1 | 100 V | 0.1…0.4 kW | ● | ● | ● | ● |
MR-J4-□GF-RJ | 200 V | 0.1…22 kW | ● | ● | ● | ● |
MR-J4-□GF4-RJ | 400 V | 0.6…22 kW | ● | ● | ● | - |
MR-J4-□GF1-RJ | 100 V | 0.1…0.4 kW | ● | ● | ● | ● |
- *1.“□” pada nama model menunjukkan keluaran terukur. Untuk detail lebih lanjut tentang nama model, silakan lihat “Katalog MELSERVO-J4 (L(NA)03058ENG)”.
Seri Inverter FREQROL-A800
Inverter yang kompatibel dengan CC-Link IE Field Network
- Fungsi CC-Link IE Field Network tertanam*2
- Komunikasi berkecepatan tinggi dari CC-Link IE Field Network mewujudkan berbagai operasi inverter yang dapat dipantau dengan cepat (beberapa pemantauan dan pembacaan/penulisan parameter juga dapat dilakukan secara bersamaan sehingga meningkatkan kemudahan perawatan)
- Lingkungan jaringan yang lancar memungkinkan pemantauan dan pengaturan inverter dari sistem TI

Model*3 | Voltage class | Capacity | Structure/functionality |
---|---|---|---|
FR-A820-□K-GF | 200 V | 0.4…90 kW | Standard model |
FR-A840-□K-GF | 400 V | 0.4…280 kW | Standard model |
FR-A842-□K-GF | 400 V | 315…500 kW | Separated converter type |
- *2.Pilihan komunikasi CC-Link IE Field Network (FR-A8NCE) juga tersedia (model yang berlaku: inverter FR-A800 Series dan FR-F800). Untuk detailnya, silakan lihat “Katalog pilihan inverter (L(NA)06054ENG)”.
- *3.“□” pada nama model menunjukkan keluaran terukur. Untuk detail lebih lanjut tentang nama model, silakan lihat “katalog FR-A800 (L(NA)06075ENG)”.