Factory Automation

Network-related products |
Programmable Controllers MELSEC
Rangkaian CC-Link IE

Human-Machine Interfaces (HMIs)

HMI GOT2000 Series

Kumpulan unit komunikasi Jaringan Lapangan CC-Link IE

  • GT27□□-□□□-GF
  • GT25□□-□□□-GF
  • Rangkaian produk ini mencakup GOT Seri GOT2000 (GT27 atau GT25*1) dan unit komunikasi CC-Link IE Field Network*2
  • Mengintegrasikan GOT (HMI) ke dalam sistem sebagai stasiun perangkat cerdas CC-Link IE Field Network
  • *1.Tidak didukung oleh GT2505, GT2512-WX, GT2510-WX, GT2507-W, GT2507T, GT2506HS, dan GT2505HS.
  • *2.Unit komunikasi CC-Link IE Field Network (GT15-J71GF13-T2) juga tersedia secara terpisah. Model yang berlaku sama dengan set unit komunikasi.
    Untuk detailnya, silakan lihat “Katalog Seri GOT 2000 (L(NA)08270ENG)”.
Model*3 Screen size Panel color Power supply Multi-touch gesture functions
GT27
GT2715-XTBA-GF 15″XGA Black 100…240 V AC
GT2715-XTBD-GF 15″XGA Black 24 V DC
GT2712-ST□A-GF 12.1″SVGA Black/white 100…240 V AC
GT2712-ST□D-GF 12.1″SVGA Black/white 24 V DC
GT2710-STBA-GF 10.4″SVGA Black 100…240 V AC
GT2710-STBD-GF 10.4″SVGA Black 24 V DC
GT2710-VT□A-GF 10.4″VGA Black/white 100…240 V AC
GT2710-VT□D-GF 10.4″VGA Black/white 24 V DC
GT2708-STBA-GF 8.4″SVGA Black 100…240 V AC
GT2708-STBD-GF 8.4″SVGA Black 24 V DC
GT2708-VTBA-GF 8.4″VGA Black 100…240 V AC
GT2708-VTBD-GF 8.4″VGA Black 24 V DC
GT2705-VTBD-GF 5.7″VGA Black 24 V DC
GT25
GT2512-STBA-GF 12.1″SVGA Black 100…240 V AC -
GT2512-STBD-GF 12.1″SVGA Black 24 V DC -
GT2510-VT□A-GF 10.4″VGA Black/white 100…240 V AC -
GT2510-VT□D-GF 10.4″VGA Black/white 24 V DC -
GT2508-VT□A-GF 8.4″VGA Black/white 100…240 V AC -
GT2508-VT□D-GF 8.4″VGA Black/white 24 V DC -

Unit komunikasi jaringan Pengontrol CC-Link IE

  • GT15-J71GP23-SX
  • Unit komunikasi GOT (HMI) untuk Jaringan Pengendali CC-Link IE
  • Mengintegrasikan GOT (HMI) sebagai stasiun normal Jaringan Pengendali CC-Link IE

Didukung oleh: GT27, GT25*4

  • *4.Tidak didukung oleh GT2505, GT2512-WX, GT2510-WX, GT2507-W, GT2507T, GT2506HS, dan GT2505HS.