Factory Automation

Network-related products |
Programmable Controllers MELSEC
Rangkaian CC-Link IE

Pilihan

Pusat peralihan industri

Didukung oleh CONTEC

  • Mendukung kecepatan transmisi 10 Mbps/100 Mbps/1 Gbps
  • Dilengkapi dengan Auto MDI/MDI-X dan fungsi negosiasi otomatis
  • Menghemat konsumsi daya hingga 60% *2 dengan menggunakan fungsi penyesuaian daya otomatis
  • Beroperasi pada suhu sekitar 0 hingga 50°C, dengan konfigurasi tanpa kipas
  • Kompatibel dengan pemasangan rel DIN, yang memungkinkan hub dipasang dalam berbagai orientasi
  • *1. Tegangan masukan terukur adalah 12 hingga 24 V DC.
  • *2. Sebagai perbandingan, konsumsi daya diukur saat semua 8 port digunakan dan tidak digunakan.

Produk ini dikembangkan dan diproduksi oleh Contec Co. Ltd. Harap diperhatikan bahwa spesifikasi dan ketentuan garansi berbeda dari produk Seri MELSEC.

Sakelar CC-Link IE yang dikelola

  • Mendukung kecepatan transmisi 10 Mbps/100 Mbps/1 Gbps
  • Dapat dihubungkan ke perangkat CC-Link IE dan Ethernet secara bersamaan
  • Topologi redundan gaya ERP dan LA antara sakelar melanjutkan komunikasi saat terjadi kegagalan jaringan termasuk pemutusan kabel, dengan mengganti jalur jaringan
  • Dengan transceiver SFP *4 , kabel optik jarak jauh, yang ideal untuk sistem yang memerlukan komunikasi telepon rumah antar-fasilitas tersedia
  • Mendukung VLAN dan dapat mengelola beberapa jaringan dengan satu sakelar
  • Mendukung SNMP, yang memungkinkan pemantauan seluruh jaringan dan identifikasi area yang rusak dengan mudah (pemeliharaan sistem ditingkatkan dengan ini fitur)
  • *3. Tegangan input terukur adalah 24 V DC.

Menggunakan jaringan Ethernet

Satu sakelar CC-Link IE yang dikelola dapat dihubungkan ke jaringan CC-Link IE dan Ethernet secara bersamaan tanpa memerlukan konfigurasi jaringan khusus

Topologi redundan ERP

Jalur jaringan redundan antara sakelar memungkinkan sistem untuk terus beroperasi jika terjadi kegagalan

Ketika terjadi kesalahan, komunikasi dibangun kembali
melalui jalur jaringan alternatif (dalam 10 ms)

SFP untuk komunikasi jarak jauh

Dengan fitur transmisi data jarak jauhnya, kabel optik ideal untuk komunikasi jarak jauh antar fasilitas

  • *4. Baik port optik (OPT1/OPT2) maupun port RJ45 (P1/P2) dapat digunakan pada satu waktu.

Beberapa jaringan dengan VLAN

Satu switch dapat terhubung ke beberapa jaringan CC-Link IE

Produk Mitra FA

Mitsubishi Electric System & Service

Untuk keterangan lebih lanjut tentang produk Mitsubishi Electric System & Service Co., Ltd., silakan hubungi kami melalui email.
<Kantor Penjualan> DIVISI PRODUK FA 
email: osb.webmaster@melsc.jp

Pusat peralihan industri

  • DT135TXA
  • Kompatibel dengan kecepatan transmisi 10 Mbps/100 Mbps/1 Gbps
  • Unit berukuran ringkas dengan 5 port
  • Mendukung 12 V DC hingga 48 V DC dengan rentang tegangan lebar. Dua input catu daya (catu daya redundan) dimungkinkan
  • Mendukung topologi jaringan kombinasi line, star, line, dan star
  • Mematuhi standar UL/CE/FCC yang memungkinkan ekspor ke Eropa dan Amerika Utara
  • *5. Perangkat Kelas A
  • DT12□TXA
  • Mendukung CC-Link IE Field Network Basic
  • Kompatibel dengan kecepatan transmisi 10 Mbps/100 Mbps
  • Unit berukuran ringkas dengan 5 port dan 8 port
  • Mendukung rentang tegangan lebar 12 V DC hingga 48 V DC
  • Mematuhi standar UL/CE/FCC yang memungkinkan ekspor ke Eropa dan Amerika Utara
  • DT125TXB
  • Mendukung CC-Link IE Field Network Basic
  • Kompatibel dengan kecepatan transmisi 10 Mbps/100 Mbps
  • Unit berukuran ringkas dengan 5 port
  • Mendukung 10 V DC hingga 30 V DC dengan rentang tegangan lebar. Dua input catu daya (catu daya redundan) dimungkinkan
  • Mematuhi standar UL/CE/FCC yang memungkinkan ekspor ke Eropa dan Amerika Utara

Ethernet cable

  • Seri SC-E5EW
  • Sesuai dengan Standar 1000BASE-T. Kabel Ethernet dengan pelindung ganda ini memiliki kinerja pelindung yang luar biasa
  • Tersedia dalam panjang mulai dari 1 m hingga 100 m (dengan penambahan 1 m). Untuk penggunaan di area bergerak dalam ruangan, panjang yang tersedia adalah dari 1 m hingga 45 m. Tersedia juga dalam panjang kurang dari 1 m
Item SC-E5EW-S□M *6 SC-E5EW-S□M-MV *7 SC-E5EW-S□M-L *8
Cable type Category 5e or higher, (double shielded/STP) Straight cable
Number of core wires 8 wires (4 twisted pairs)
Double shield Aluminum/polyester tape, Tin-plated annealed copper wire braid
Installation environment Indoor Indoor movable Indoor/outdoor
Finished outside diameter Flame retardant PVC, 6.8 mm Flame retardant PVC, 6.5 mm LAP sheath, 10 mm
Connector RJ-45 connector with shield, straight connection
Conforming standards IEEE802.3 1000BASE-T
ANSI/TIA/EIA-568-B (Category 5e) ISO/IEC 11801
  • *6. “□” pada nama model menunjukkan panjang kabel (0,5 m, dari 1 m hingga 100 m dengan kelipatan 1 m).
  • *7. “□” pada nama model menunjukkan panjang kabel (0,1 m, 0,2 m, 0,3 m, 0,5 m, dari 1 m hingga 45 m dengan kelipatan 1 m).
  • *8. “□” dalam nama model menunjukkan panjang kabel (dari 1 m hingga 100 m dengan kelipatan 1 m).

Kopler sebaris

  • SPAD-RJ45S-E5E
  • 8 konduktor RJ-45 female to female, berpelindung, cocok dengan pelat dinding Keystone tipe standar
  • Dapat digunakan di panel patch, soket dinding, atau untuk memperpanjang panjang kabel
Item Spesifikasi
Adaptable connector RJ-45 connector with shield
Operable temperature -10…60°C
Conforming standards IEEE 802.3 1000BASE-T
ANSI/TIA/EIA-568-B (Category 5e) ISO/IEC 11801

Konverter media industri

  • DMC-1000TL-DC
  • DMC-1000TS-DC
  • Mengonversi 1000BASE-T/100BASE-TX ke 1000BASE-LX/SX dan sebaliknya dapat memperluas jarak antar stasiun (DMC-1000TL-DC: maksimum 10 km, DMC-1000TS-DC: maksimum 550 m)
  • Kinerja kekebalan terhadap kebisingan yang ideal untuk lingkungan FA memastikan penggunaan sebagai tindakan pencegahan kebisingan/penerangan untuk melindungi jalur komunikasi
  • Mematuhi standar UL/CE/FCC yang memungkinkan ekspor ke Eropa dan Amerika Utara

Contoh aplikasi (DMC-1000TL-DC)

Spesifikasi *9

Item DMC-1000TL-DC DMC-1000TS-DC
Conforming standard IEEE802.3z
(1000BASE-LX)
IEEE802.3z
(1000BASE-SX)
Compatible
cable
Type 1000BASE-LX compatible
single mode
optical cable
1000BASE-SX compatible
Multi-mode optical cable
(core/clad: 50/125 µm
Band: 500 MHz·km or higher
λ = 850 nm)
Connector Double LC connector (IEC 61754-20)
Method for
connection
Crossing (A to B, B to A)
Transmission distance Max. 10 km Max. 550 m
  • *9. Spesifikasi yang dijelaskan adalah tentang konfigurasi menggunakan kabel optik saja. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan lihat manual produk terkait.

Kabel optik

  • QP-AW
  • QG-AW
  • QG-B
  • QG-BU
  • QG-C
  • QG-DL
  • QG-VCT
  • QP-AW terbuat dari bahan plastik yang memiliki karakteristik antipecah *10 dan lentur yang unggul *11
  • Beragam pilihan mendukung lingkungan yang serbaguna. Produk yang direkomendasikan CC-Link Partner Association
  • Kabel untuk penggunaan dalam dan luar ruangan bebas dari anggota tegangan, dan memiliki tegangan yang diizinkan setara dengan jenis yang diperkuat untuk penggunaan luar ruangan yang memungkinkannya ditarik secara langsung
  • QG-BU untuk penggunaan dalam ruangan mendukung kabel yang kompatibel dengan UL Listed (UL Type OFNR) yang tahan api tinggi yang telah lulus Uji Api Riser UL1666
  • Kabel untuk penggunaan luar ruangan jenis yang diperkuat kedap air, dan dapat digunakan bahkan di area yang tergenang atau terendam sementara
  • Selubung konektor dengan karakteristik tekukan yang ditingkatkan mengurangi kemungkinan putusnya serat pada dasar konektor

LCF connector
Duplex LC connector
(IEC 61754-20)

Model QP-AW *12 QG-AW QG-B QG-BU QG-VCT QG-C QG-DL
Operating environment/
application
In the control
panel
In the control
panel
Indoor Indoor,
UL approved
Indoor,
movable
Outdoor Outdoor,
reinforced
(water shielding)
Max. cable length 10 m 550 m
Optical fiber types Multi-mode optical fiber (GI)
Material/
outer
diameter
Core Plastic/
55 ± 5 µm
Fused quartz/50 ± 3 µm
Clad Plastic/
490 ± 5 µm
Fused quartz/125 ± 2 µm
Code
jacket
Material PVC (blue) PVC (orange)
Outer
diameter
Ø2.0 mm
× 2
Ø2.0 mm
× 2
Ø2.0 mm
× 2
Ø1.8 mm
× 2
Ø2.0 mm
× 2
Ø2.0 mm
× 2, 4, 6, 8
Cable
jacket
Material - - Flame
retardant
PE (orange)
Flame
retardant
PVC (blue)
Elastic
PVC
(orange)
Flame
retardant
PE (black)
LAP
sheath
(black)
Outer
diameter
- - Ø6.0 mm Ø5.0 mm Ø6.0 mm 2, 4 cores 10.0 mm
6 cores 11.0 mm
8 cores 12.0 mm
Operable temperature range -20…60°C
Adaptable connector LCF connector *13 , SC connector *12 , FC connector *12
  • *10. Tegangan yang diizinkan sekitar dua kali lipat dari QG-AW.
  • *11. Radius tekukan yang diizinkan sekitar 1/2 kali lipat dari QG-AW.
  • *12. QP-AW tidak mendukung hal berikut.
     • Konektor SC, FC
     • Pemrosesan konektor di lokasi, sambungan fusi
     • Sambungan sambungan konektor
     • Konverter media dan terminal koneksi
  • *13. Gunakan konektor LCF untuk koneksi ke produk CC-Link IE Controller Network. (Konektor LCF: dua konektor LC tersambung) Saat memasang kabel optik yang kompatibel dengan CC-Link IE Controller Network, harap lihat manual instalasi CC-Link Partner Association.

Aksesori standar: Tempat pelindung *14
(Satu tempat pelindung disertakan per kabel.)

Fitur

  • Melindungi dasar konektor kabel dan mencegah kerusakan
  • Menjaga radius tekukan minimum
  • Menghemat ruang di panel kontrol (60 mm atau kurang dari bagian depan pengontrol yang dapat diprogram hingga ujung dudukan pelindung)
  • *14. Dudukan pelindung ini didedikasikan untuk Mitsubishi Electric System & Service Co., Ltd. Dudukan pelindung tidak tersedia sebagai satu unit. Dudukan ini tidak dapat digunakan dengan merek konektor LCF lainnya.

Alat penyisipan konektor

  • SCT-SLM
  • Masukkan atau lepaskan konektor dengan mudah, bahkan di ruang sempit seperti panel kontrol yang padat

Konektor yang berlaku…konektor LCF/LC/SC/MU

Adaptor sambungan

  • SPAD-LCF-G50
  • SPAD-SCF-G50
  • SPAD-FC-G50
  • Memperpanjang kabel optik (Sambungan sambungan)
  • Sambungan sementara untuk stasiun yang dapat diperpanjang nanti

Konektor yang berlaku

Type Model Spesifikasi
Splice adapter for LCF Connector SPAD-LCF-G50 Splice adapter for LCF connector, multimode 2 cores
Connection loss: 0.3 dB (with master fiber)
Splice adapter for SC Connector SPAD-SCF-G50 Splice adapter for SC connector, multimode 2 cores
Connection loss: 0.3 dB (with master fiber)
Splice adapter for FC Connector SPAD-FC-G50 Splice adapter for FC connector, multimode 1 core
Connection loss: 0.3 dB (with master fiber)

SPAD-LCF-G50

Konverter media industri

  • DMC-1000SL-DC
  • Jika jarak antar stasiun lebih dari 550 m, dua unit dengan kabel optik ini dapat memperpanjang jarak total antar stasiun hingga 15 km
  • Dilengkapi dengan fungsi link pass through, konverter ini mendukung fungsi network loop-back jika terjadi pemutusan kabel

Contoh Aplikasi

Spesifikasi

Item DMC-1000SL-DC
OPT1 port OPT2 port
Conforming standard IEEE802.3z
Gigabit Ethernet
(1000BASE-LX)
IEEE802.3z
Gigabit Ethernet
(1000BASE-SX)
Transmission format Full duplex system
Compatible
cable
Optical fiber 1000BASE-LX compatible
single-mode
optical cable
1000BASE-SX compatible
multi-mode
optical cable *16
(core/clad 50/125 µm
area 500 MHz·km or higher
λ = 850 nm)
Connector Duplex LC connector (IEC 61754-20 compliant)
Method for
connection
Crossing (A to B, B to A)
Power supply specification 20.4…26.4 V DC (Power supply terminal block)
Standards UL, CE, FCC Part15 Class B, VccI Class B
Max. number of
connectable devices
between stations
4
  • *15. Kabel optik multi-mode juga dapat digunakan untuk koneksi. Jarak transmisi hingga 550 m.
  • *16. Untuk menghubungkan ke produk CC-link IE Controller Network, gunakan kabel optik Mitsubishi Electric System & Service QG Series.

Terminal koneksi

  • SC-ECT-P3
  • Memungkinkan penambahan hingga 3 stasiun di antara stasiun yang sudah ada
  • Dengan stasiun yang dapat dengan mudah ditambahkan atau dihapus, kemudahan perawatan menjadi lebih baik
  • Memungkinkan perluasan jaringan tanpa harus mengubah kabel yang sudah ada
  • Dapat dipasang pada rel DIN atau dengan braket sekrup

Contoh konfigurasi komunikasi

Spesifikasi

Item Spesifikasi
Applicable
optical cable
  1000 BASE-SX (MMF)-compatible
optical cable
Standard IEC 60793-2-10 Types A1a.1
(50/125 µm multimode)
Transmission
loss (max.)
≤ 3.5 dB/km (λ = 850 nm)
Transmission
band (min.)
≥ 500 MHz·km (λ = 850 nm)
Model QG Series *19
Applicable
optical connector
  Duplex LC connector
Standard IEC 61754-20: Type LC connector
Connection loss ≤ 0.3 dB
Polished face PC polish
Model DLCF-G50-D2 *19
Number of possible connections Max. 3 units *17
Connection distance Max. 150 m *20
  • *17. Setidaknya satu unit harus dihubungkan ke terminal koneksi.
  • *18. Garis hitam pekat menunjukkan kabel dengan jarak maksimum 150 m. Jika ada stasiun yang mati, fungsi loop back akan tetap beroperasi.
  • *19. Suku cadang disediakan oleh Mitsubishi Electric System & Service.
  • *20. Panjang kabel dari SC-ECT-P3 ke titik koneksi lainnya.

Produk yang tercantum di sini diproduksi oleh Mitsubishi Electric System & Service Co., Ltd. Harap diperhatikan bahwa spesifikasi dan ketentuan garansi produk berbeda dari produk Seri MELSEC.