Network-related products |
Programmable Controllers MELSEC
Produk CC-Link IE TSN

Produk mitra
Pusat peralihan industri
- Kompatibel dengan kecepatan transmisi 10 Mbps/100 Mbps/1 Gbps
- Unit berukuran ringkas dengan 5 port
- Mendukung 12 V DC hingga 48 V DC dengan rentang tegangan lebar. Dua input catu daya (catu daya redundan) juga dimungkinkan
- Mendukung topologi jaringan kombinasi line, star, line, dan star
- Mematuhi standar UL/CE/FCC yang memungkinkan ekspor ke Eropa dan Amerika Utara

Kabel Ethernet
- Sesuai dengan Standar 1000BASE-T. Kabel Ethernet dengan pelindung ganda ini memiliki kinerja pelindung yang luar biasa
- Tersedia dalam panjang mulai dari 1 m hingga 100 m (dengan penambahan 1 m). Untuk penggunaan di area bergerak dalam ruangan, panjang yang tersedia adalah dari 1 m hingga 45 m. Tersedia juga dalam panjang kurang dari 1 m

Item | SC-E5EW-S□M*1 | SC-E5EW-S□M-MV*2 | SC-E5EW-S□M-L*3 |
---|---|---|---|
Cable type | Category 5e or higher, (double shielded/STP) straight cable | ||
Number of core wires | 8 wires (4 twisted pairs) | ||
Double shield | Aluminum/polyester tape, tin-plated annealed copper wire braid | ||
Installation environment | Indoor | Indoor movable | Indoor/outdoor |
Finished outside diameter | Flame retardant PVC, 6.8 mm | Flame retardant PVC, 6.5 mm | LAP sheath, 10 mm |
Connector | RJ-45 connector with shield, straight connection | ||
Conforming standards | IEEE802.3 1000BASE-T ANSI/TIA/EIA-568-B (Category 5e) ISO/IEC 11801 |
- *1.“□” pada nama model menunjukkan panjang kabel (0,5 m, dari 1 m hingga 100 m dengan kelipatan 1 m).
- *2.“□” pada nama model menunjukkan panjang kabel (0,1 m, 0,2 m, 0,3 m, 0,5 m, dari 1 m hingga 45 m dengan kelipatan 1 m).
- *3.“□” dalam nama model menunjukkan panjang kabel (dari 1 m hingga 100 m dengan kelipatan 1 m).
Penggandeng sebaris
- 8 konduktor RJ-45 female to female, berpelindung, cocok dengan pelat dinding Keystone tipe standar
- Dapat digunakan di panel patch, soket dinding, atau untuk memperpanjang panjang kabel

Item | Spesifikasi |
---|---|
Adaptable connector | RJ-45 connector with shield |
Operable temperature | -10…60°C |
Conforming standards | IEEE 802.3 1000BASE-T ANSI/TIA/EIA-568-B (Category 5e) ISO/IEC 11801 |
Sistem & Layanan Mitsubishi Electric
Untuk keterangan lebih lanjut tentang produk Mitsubishi Electric System & Service Co., Ltd., silakan hubungi kami melalui email.
<Kantor Penjualan> BAGIAN LAYANAN LUAR NEGERI email: osb.webmaster@melsc.jp
Untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai mitra dan produk CC-Link IE TSN serta pengembangan produk yang didukung, silakan hubungi CLPA.