Pengendali Seri MELSEC-Q
Fitur Produk -Analog-

Input CT
Koneksi sensor CT secara langsung mengurangi kabel dan menghemat ruang
Modul input CT
Koneksi langsung sensor CT*1 dan pengontrol yang dapat diprogram telah menghilangkan kebutuhan untuk menghubungkan konverter sinyal terpisah. Pengukuran yang sangat akurat dapat dicapai dengan kecepatan konversi data yang stabil untuk kontrol beban sistem dan perangkat, pemantauan operasi, serta kontrol dan pemantauan sistem daya.
- *1.Sensor CT (Current Transformer) mengacu pada transformator instrumen, sensor arus sangat penting untuk mengukur arus bolak-balik.
Koneksi sensor CT langsung mengurangi kabel dan menghemat ruang
- Hubungkan langsung ke sensor CT tanpa konverter sinyal eksternal.
Arus AC hingga delapan saluran dapat diukur dengan satu unit, sehingga mengurangi langkah dan biaya pemasangan kabel. - Tetapkan jenis sensor CT (rentang input) untuk setiap saluran. Sensor CT dengan 0 hingga 5 A AC atau 0 hingga 600 A AC dapat digunakan oleh satu unit.

Pemeliharaan prediktif perangkat dengan mendeteksi arus puncak.
Fungsi deteksi arus puncak
Perangkat dapat diservis dan pemecahan masalah dilakukan dengan mendeteksi arus puncak. Misalnya, pada motor, beban yang diberikan pada motor berubah karena keausan dan kerusakan roda gigi, dan arus beban tiba-tiba berubah. Masalah perangkat dapat didiagnosis dengan mendeteksi arus puncak sementara saat ini.

Fungsi deteksi kesalahan sinyal input
Nilai masukan CT yang melampaui rentang (nilai puncak) dapat dideteksi. Karena aliran arus besar yang melampaui rentang target pengukuran dapat dideteksi, kesalahan dalam target pengukuran dapat dipantau.
Input range setting | Detection level |
---|---|
0…5 A (AC) | Approximately 6.25 A (AC) |
0…50 A (AC) | Approximately 62.5 A (AC) |
0…100 A (AC) | Approximately 125 A (AC) |
0…200 A (AC) | Approximately 250 A (AC) |
0…400 A (AC) | Approximately 500 A (AC) |
0…600 A (AC) | Approximately 750 A (AC) |

Sensor CT yang dapat dihubungkan
Model | Manufacturer | Analog input range |
---|---|---|
EMU-CT50 | Mitsubishi Electric Corporation | 0…50 A (AC) |
EMU-CT100 | 0…100 A (AC) | |
EMU-CT400 | 0…400 A (AC) | |
EMU-CT600 | 0…600 A (AC) | |
CTF-5A | Multi Measuring Instruments Co., Ltd. (introduced products) |
0…5 A (AC) |
CTF-50A | 0…50 A (AC) | |
CTF-100A | 0…100 A (AC) | |
CTF-200A | 0…200 A (AC) | |
CTF-400A | 0…400 A (AC) | |
CTF-600A | 0…600 A (AC) | |
CTL-10-3FC | U.R.D. Co., Ltd. (introduced products) |
0…5 A (AC), 0…50 A (AC) |
CTL-16-3FC | 0…100 A (AC) | |
CTL-24-3FC | 0…200 A (AC) | |
CTL-36-6SC | 0…400 A (AC) | |
CTT-36-9SC | 0…600 A (AC) |
Rangkaian produk
Number of channels | Channel isolated | CT input |
---|---|---|
8 | — | Q68CT |