Factory Automation

Pengendali Seri MELSEC-Q

Fitur Produk -Analog-

Kontrol loop

Modul kontrol loop ideal untuk lingkungan kontrol suhu dan laju aliran yang memerlukan respons cepat

Modul kontrol loop

Q62HLC

Dengan format kontrol proporsional kecepatan dan siklus pengambilan sampel 25 ms, modul kontrol loop sangat cocok untuk input termokopel presisi tinggi dan resolusi tinggi, input tegangan mikro, input tegangan, input arus, dan output arus. Ini juga ideal untuk aplikasi kontrol perubahan suhu mendadak, kontrol tekanan, dan kontrol aliran yang memerlukan respons cepat.

  • Dapat dihubungkan ke termokopel yang sesuai dengan standar JIS, IEC, NBS, ASTM.
  • Memungkinkan pengukuran nilai analog dari berbagai rentang masukan dengan menggunakan sensor masukan mikrovoltage, voltase, dan arus.
  • Menawarkan kontrol program sambil secara otomatis mengubah nilai target (SV) dan konstanta PID [pita proporsional (P), waktu integral (I), waktu turunan (D)] dengan cara yang spesifik waktu, serta fungsi kontrol kaskade yang memungkinkan kontrol dengan CH 1 sebagai loop primer, dan CH 2 sebagai loop sekunder.

Rangkaian produk

Number of channels Input
Voltage Current Thermocouple RTD
2 Q62HLC