Factory Automation

Pengendali Seri MELSEC-Q

Fitur Produk -Energy measuring, Insulation monitoring-

Pengukuran energi

Modul pengukuran daya dan pemantauan isolasi untuk mengukur berbagai informasi energi dengan mudah

Modul pengukuran energi tipe pemasangan rak

  • Modul pengukuran energi

    QE81WH

  • Modul pengukuran energi (multi-sirkuit)

    QE84WH

  • Modul pengukur energi (produk tiga fase 4-kawat)

    QE81WH4W

  • Modul pengukur energi (multi-sirkuit, produk tiga fase 4-kawat)

    QE83WH4W

Hanya menggunakan satu modul, informasi yang sangat terperinci tentang energi listrik (konsumsi dan regenerasi), energi reaktif, arus, tegangan, daya listrik, faktor daya, dan frekuensi dapat diukur. Nilai minimum dan maksimum dipantau secara konstan dan 2 jenis peringatan batas atas/bawah dapat diterapkan tanpa pemrograman apa pun. Jumlah daya listrik yang digunakan oleh perangkat keluaran hanya saat AKTIF dapat diukur.
Nilai daya selama pengoperasian perangkat dan nilai daya dalam satuan takt dapat diambil. Produk multisirkuit memungkinkan daya diukur dalam ruang yang lebih kecil karena hingga empat sirkuit dapat diukur dengan produk tiga fase 3-kawat dalam satu slot, dan hingga tiga sirkuit dengan produk tiga fase 4-kawat. Misalnya, satu unit dapat digunakan untuk mengukur beban lain dari saluran panel kontrol.
Selain itu, parameter dapat diatur dengan mudah dengan GX Works2 (Versi 1.91 V dan yang lebih tinggi).

Model QE81WH QE84WH*1 QE81WH4W QE83WH4W*1
Phase wire system Single-phase 2-wire/single-phase 3-wire/three-phase 3-wire Three-phase 4-wire*2
Instrument
rating
Voltage
circuit
110 V AC, 220 V AC common
(single-phase 2-wire, three-phase 3-wire)
63.5/110 V AC…277/480 V AC
110 V AC (1 - 2 line, 2 - 3 line)
220 V AC (1 - 3 line) (single-phase 3-wire)
Using two-stage configuration in combination
with commercially-available voltage transformer (VT).
Primary voltage value can be set up to 6,600 V.
Current
circuit
50, 100, 250, 400, 600 A AC
(Using dedicated split type current sensor.
Each value indicates current sensor's primary current value.)
5 A AC
(Using dedicated 5 A current sensor.
5 A current sensor is used with two-stage configuration
in combination with current transformer (CT).
Primary current value can be set up to 6,000 A.)
Frequency 50/60 Hz (frequency automatically judged)
Number of
measurement circuits
1 circuit 4 circuits 1 circuit 3 circuits
Measurement items Power rate (consumption, regenerative),
reactive power rate, period power rate,
current, voltage, power, reactive power,
power factory, frequency
Power rate (consumption, regenerative),
reactive power rate, period power rate,
current, voltage, power, reactive power,
apparent power rate, power factory, frequency
  • *1.Mode pengukuran arus tersedia. Hingga delapan sirkuit dapat diukur saat hanya mengukur nilai arus.
  • *2.Transformator tegangan terpisah (QE8WH4VT) diperlukan untuk produk yang kompatibel dengan tiga fase 4-kawat.

Dampak minimal pada tata letak panel kontrol

  • Dengan memasang modul pengukur energi ke slot terbuka unit dasar, instrumen pengukuran dapat ditambahkan tanpa mengubah tata letak di panel kontrol.

Memungkinkan pengukuran daya terperinci pada kecepatan tinggi (250 ms)

  • Memungkinkan pengelolaan konsumsi energi spesifik yang mudah*3 dengan mencocokkan "informasi produksi" modul CPU dengan "informasi energi" modul pengukuran energi.
  • Karena data yang diukur dikumpulkan secara otomatis dalam memori buffer pada 250 ms, pengelolaan konsumsi energi spesifik yang terperinci juga tersedia.
  • *3.Konsumsi energi spesifik adalah nilai numerik yang ditampilkan dengan "membagi konsumsi energi dengan volume produksi", yang merupakan salah satu jenis indeks yang mengukur produktivitas energi. Peningkatan angka ini akan menghasilkan peningkatan produktivitas dan konservasi energi.

Memungkinkan konstruksi sistem "visualisasi" dengan mudah

  • Memungkinkan tampilan grafis yang mudah dari konsumsi energi spesifik dengan GOT (HMI) yang terpasang pada panel kontrol di lokasi produksi.
  • Kombinasi dengan "modul pencatat data berkecepatan tinggi (QD81DL96)" memungkinkan analisis konsumsi energi spesifik dilakukan dengan mudah menggunakan komputer pribadi.

Rangkaian produk

Number of channels Energy measuring
1 QE81WH
QE81WH4W
3 QE83WH4W
4 QE84WH