Pengendali Seri MELSEC-Q
Fitur Produk -Jaringan-

AnyWireASLINK
Menghubungkan sensor dengan pengontrol yang dapat diprogram
Modul induk AnyWireASLINK
DB
Modul induk AnyWireASLINK menghubungkan masukan dan keluaran sensor ke pengontrol yang dapat diprogram. Modul ini memungkinkan tata letak sensor yang fleksibel dengan 512 titik I/O. Daya sensor dapat disalurkan ke saluran transmisi AnyWireASLINK (2-kabel) untuk komunikasi, sehingga sensor dapat ditambahkan dengan mudah. Dengan Seri MELSEC-Q/L/F, sensor yang rusak dapat dideteksi dan pengaturan unit jarak jauh dapat dikelola sekaligus oleh lingkungan rekayasa GX Works2, yang selanjutnya mengurangi waktu rekayasa.
Contoh konfigurasi sistem
■ Konfigurasi dasar
Unit jarak jauh tipe 2-kabel atau 4-kabel dapat dipilih sesuai dengan arus beban untuk AnyWireASLINK.
Selain tipe 2-kabel, tipe 4-kabel juga dapat digunakan dengan memasok daya lokal.
■ Tipe 2-kabel
Jika arus beban rendah, unit jarak jauh tipe 2-kabel (tanpa insulasi) dapat digunakan tanpa catu daya eksternal.
■ Tipe 4-kawat
Unit jarak jauh tipe 4-kawat (terisolasi) memerlukan catu daya DC 24 V eksternal untuk memenuhi aplikasi arus beban besar, misalnya.
Konfigurasi dengan tipe 2-kawat (tanpa suplai daya lokal)

Konfigurasi dengan tipe 2-kawat/4-kawat (dengan suplai daya lokal)

Mencegah penghentian operasi yang terputus-putus
AnyWireASLINK dapat digunakan untuk memantau dan menyimpan informasi sensor dalam pengontrol yang dapat diprogram. Pengaturan parameter AnyWireASLINK juga dapat diubah melalui pengontrol yang dapat diprogram. Lakukan "perawatan preventif" dengan fungsi ini untuk mencegah penghentian intermiten sebelum terjadi.
Cegah penghentian intermiten dengan perawatan preventif
- Mulai perawatan lebih awal dengan memeriksa jumlah cahaya yang masuk.
- Ubah sensitivitas ON/OFF agar tetap beroperasi hingga periode perawatan.

Mengurangi waktu penyiapan, dan menyediakan keterlacakan
AnyWireASLINK memungkinkan nilai yang ditetapkan untuk didaftarkan sekaligus ke beberapa sensor melalui GOT (HMI) atau komputer pribadi. Selain itu, nilai awal yang ditetapkan dapat dikonfirmasi ulang dengan mudah tanpa harus membaca setiap sensor satu per satu.
- Daftarkan nilai yang ditetapkan ke beberapa sensor, dan baca nilai awal yang ditetapkan secara otomatis.

Model | QJ51AW12AL |
---|---|
Number of connected I/O points | Max. 512 points (256 input points/256 output points) |
Number of connected modules | Max. 128 modules (varies according to each remote unit's current consumption) |
Maximum transmission distance (overall length)*1 |
200 m*2 |
Transmission method | DC power superimposed total frame cyclic method |
Connection style | Bus type (multi-drop method, T-branch method, tree branch method) |
Transmission protocol | Dedicated protocol (AnyWireASLINK) |
Error control | Checksum, double verification method |
Transmission clock | 27.0 kHz |
RAS function | Transmission cable break position detection function, transmission cable short-circuit detection function, transmission power drop detection function |
Transmission cable (DP, DN) |
|
Power cable (24 V, 0 V)*1 |
|
Transmission cable supply current*1 | Using 1.25 mm2 cable: Max. 2 A Using 0.75 mm2 cable: Max. 1 A |
External power supply | Voltage: 21.6…27.6 V DC (24 V DC -10…+15%), ripple voltage 0.5 Vp-p or less Recommended voltage: 26.4 V DC (24 V DC +10%) Module current consumption: 0.1 A Transmission cable current supply: Max. 2 A*1 |
- *1.Lihat manual untuk hubungan panjang keseluruhan, diameter kawat kabel transmisi (DP, DN), dan pasokan arus kabel transmisi. Pada beberapa unit jarak jauh dengan kabel, diameter kawat kabel transmisi (DP, DN) yang terintegrasi dengan modul mungkin 0,75 mm2 atau kurang.
- *2.Jika unit jarak jauh memiliki kabel transmisi (DP, DN) dan modul terintegrasi, panjang kabel transmisi (DP, DN) termasuk dalam panjang keseluruhan.