Controllers MELSEC-QS/WS Series Safety Controller (Seri MELSEC-WS)

Pengontrol keamanan yang ringkas ini mematuhi standar keamanan EN ISO 13849-1 Kategori 4/PL e dan IEC 61508 SIL 3. Kontroler ini ideal untuk sistem kontrol keamanan skala kecil hingga menengah. Titik I/O keamanan dapat diperluas hingga 144 titik per modul CPU sesuai dengan konfigurasi sistem. Dengan memanfaatkan Alat Pengaturan dan Pemantauan khusus*1, pengaturan dan pembuatan logika dapat dilakukan dengan mudah.
*1Untuk detail tentang cara mendapatkan alat ini, silakan hubungi kantor penjualan atau perwakilan Mitsubishi Electric setempat.
Konfigurasi Sistem

- *2.Jumlah titik masukan: 8 titik (kabel tunggal), Jumlah titik keluaran: 4 titik (kabel tunggal)
 - *3.Keluaran relai pengaman: 4 titik
 - *4.Jumlah titik masukan: 8 titik (kabel tunggal)
 
Kontrol keselamatan dapat dengan mudah ditambahkan ke pengontrol terprogram yang ada (CC-Link/Ethernet)
Dengan menghubungkan pengontrol keselamatan ke CC-Link, kontrol keselamatan dapat dilakukan dengan modul MELSEC iQ-R/Q/L Series yang ada. Lebih jauh, status operasi dan status kesalahan pengontrol keselamatan dapat dipantau dengan pengontrol terprogram. Ini membantu mengidentifikasi faktor penghentian darurat dan peralatan yang rusak dengan cepat.

Fungsi yang berlaku dengan antarmuka jaringan
| CC-Link (WS0-GCC1)  | 
            Ethernet (WS0-GETH)  | 
            |
|---|---|---|
| PLC/PC | ||
| Monitoring information | ● | ● | 
| Notification data | ● | ● | 
| Setting and Monitoring tool | ||
| Connection via network | — | ● | 
Ekstensibilitas yang fleksibel
- Hingga 12 modul input dan I/O pengaman, 4 modul output relai pengaman, dan 2 modul jaringan dapat dipasang
 - Titik I/O dapat diperluas hingga 144 titik (input tunggal). Input pengaman: 96 titik (input tunggal) dan output pengaman: 48 titik (output tunggal)
 

Fungsi mati cepat menghasilkan waktu respons 8 ms
Fungsi mati cepat yang memungkinkan modul I/O pengaman untuk mematikan output pengaman tanpa melalui modul CPU menghasilkan waktu respons 8 ms. Karena waktu respons yang sama tercapai bahkan dengan peningkatan titik I/O, jarak pengaman dapat diperpendek bahkan dalam sistem pengaman berskala besar.
■ Fungsi mati cepat tidak digunakan
Waktu respon =①+②+③


■ Fungsi mati cepat digunakan
Waktu respon =8ms


Flexi Line/Flexi Link
Jaringan komunikasi keselamatan antara pengendali keselamatan
    Komunikasi keselamatan antara pengendali keselamatan dapat dengan mudah dibangun dengan biaya rendah hanya dengan menghubungkan modul CPU dengan kabel khusus. Komunikasi keselamatan dapat dilakukan tanpa modul jaringan khusus, sehingga memungkinkan pemanfaatan di berbagai lokasi produksi. Selain itu, koordinasi antara beberapa perangkat dapat dilakukan, sehingga meningkatkan keselamatan sistem produksi.

*5.Flexi Line hanya didukung oleh WS0-CPU3 dan Flexi Link hanya didukung oleh WS0-CPU1 dan WS0-CPU3.
Alat Pengaturan dan Pemantauan Khusus*6” menyediakan lingkungan konfigurasi sistem yang intuitif
■ Konfigurasi
Konfigurasi perangkat keras dapat dilakukan dengan mudah dan cepat menggunakan berbagai elemen*7

- *6.Untuk detail tentang cara mendapatkan alat tersebut, silakan hubungi kantor penjualan atau perwakilan Mitsubishi Electric setempat.
 - *7. Parameter penghubung peralatan keselamatan utama, seperti sakelar berhenti darurat, sakelar pintu pengaman, dan tirai lampu pengaman, dinyatakan dengan ikon. Buat pengaturan cukup dengan keputusan drag-and-drop. Elemen untuk perangkat keselamatan mitra Mitsubishi juga tersedia. Silakan hubungi perwakilan Mitsubishi setempat.
 
■ Editor logika
Elemen yang terhubung ke terminal I/O diberi label secara otomatis, sehingga memudahkan pembuatan logika menggunakan label dan blok fungsi.

■ Diagnostik/monitor
Pemantauan status internal modul dan riwayat kesalahan dapat dilakukan.

■ Laporan
Diagram pengkabelan untuk modul I/O dapat dibuat secara otomatis. Diagnostik kesalahan dan laporan lainnya dapat dibuat, dicetak, dan disimpan sebagai PDF.

■ Matriks I/O
Hubungan input dan output dapat ditampilkan sebagai matriks.

■ Perekam data
Status ON/OFF sinyal masukan keselamatan dan sinyal keluaran keselamatan yang diproses oleh pengontrol keselamatan dapat disimpan.*8Hasil yang direkam pada Alat Pengaturan dan Pemantauan juga dapat dilihat di komputer untuk digunakan dalam pemecahan masalah.

*8.Tersedia saat modul CPU dengan versi firmware V2.01 (revisi 2.XX) atau lebih baru dan Alat Pengaturan dan Pemantauan V1.7.0 atau lebih baru digunakan bersama-sama.
■ Impor dan ekspor logika
Pengaturan koneksi ke modul I/O atau logika aplikasi yang dibuat dengan blok fungsi dapat disimpan dalam satu berkas pengaturan, dan data dapat dibaca dari berkas pengaturan yang tersimpan.


Rangkaian produk
| Item | Model | Abbreviated product model name | 
|---|---|---|
| CPU | WS0-CPU000200 | WS0-CPU0 | 
| CPU (with EFI) | WS0-CPU130202 | WS0-CPU1 | 
| CPU (with EFI, Flexi Line) | WS0-CPU320202 | WS0-CPU3 | 
| Memory plug for CPU (for WS0-CPU0/WS0-CPU1)  | 
					WS0-MPL000201 | WS0-MPL0 | 
| Memory plug for CPU (for WS0-CPU3)  | 
					WS0-MPL100201 | WS0-MPL1 | 
| Safety input | WS0-XTDI80202 | WS0-XTDI | 
| Safety I/O combined | WS0-XTIO84202 | WS0-XTIO | 
| Safety relay output | WS0-4RO4002 | WS0-4RO | 
| USB/RS-232 conversion cable | WS0-C20M8U | — | 
| WS0-UC-232A | ||
| RS-232 cable connecting to CPU | WS0-C20R2 | — | 
| CC-Link interface | WS0-GCC100202 | WS0-GCC1 | 
| Ethernet interface | WS0-GETH00200 | WS0-GETH | 
| Screw-in replacement terminal block | WS0-TBS4 | — | 
| Spring clamp replacement terminal block | WS0-TBC4 | — | 
| Setting and Monitoring Tool | SW1DNN-WS0ADR-B | — | 

Seri MELSEC-WS dikembangkan dan diproduksi oleh SICK AG. Sick adalah pemasok solusi keselamatan asal Jerman. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat manual produk yang relevan atau hubungi kantor penjualan atau perwakilan Mitsubishi Electric setempat.
SICK AG https://www.sick.com/