Controllers MELSEC-QS/WS Series Safety Relay Module

Tanggal akhir penjualan adalah 28 Februari 2025.
Modul relai pengaman
Modul relai pengaman mengintegrasikan sirkuit penghentian darurat dan sirkuit pengaktifan ulang dengan relai pengaman ganda. Fungsi pengaman dasar dapat diwujudkan hanya dengan pemasangan kabel, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk pemrograman dan pengaturan parameter. Lebih jauh lagi, jumlah titik I/O dapat ditingkatkan dengan menambahkan modul ekstensi.

Konfigurasi sistem modul relai pengaman
■ Menghubungkan ke jaringan lapangan “CC-Link”

■ Menginstal pada unit dasar Seri MELSEC-Q

Rangkaian produk
| Product name | Model | 
|---|---|
| MELSEC-Q Series safety relay module | QS90SR2SP-Q | 
| QS90SR2SN-Q | |
| CC-Link safety relay module | QS90SR2SP-CC | 
| QS90SR2SN-CC | |
| Extension safety relay module | QS90SR2SP-EX | 
| QS90SR2SN-EX | |
| Safety circuit part extension cable | QS90CBL-SE01 | 
| QS90CBL-SE15 |