Factory Automation

Controllers MELSEC iQ-R Series Fitur Produk -System Recorder-

Analisis yang disederhanakan

Fungsi penanda log GX VideoViewer ProGX VideoViewerGX LogViewerGX Works3

Analisis penyebab yang lebih cepat dengan umpan video, program, dan pemantauan bentuk gelombang yang tersinkronisasi

  1. Daftarkan titik tonggak pada linimasa

    Titik tonggak (penanda log) dapat ditambahkan ke momen saat kesalahan terjadi. Titik-titik ini dapat disimpan untuk penggunaan selanjutnya atau untuk didistribusikan di antara personel pendukung lainnya yang memungkinkan banyak orang bahkan di lokasi terpencil untuk menganalisis area masalah aplikasi.

  2. Kategorikan titik tonggak yang terdaftar

    Penanda log dapat diberi kode warna menurut kepentingan dan jenis acara dengan dukungan komentar, mewujudkan analisis yang efisien.

  3. Mengonfirmasi umpan video dengan data yang dikumpulkan

    Setelah memeriksa umpan video, keluaran yang menyebabkan kesalahan dan perangkat terkait dapat dilacak serta program yang mengubah perangkat. Titik tonggak (penanda log) disinkronkan dengan setiap perangkat lunak dan direproduksi pada kecepatan pemutaran yang berbeda, sehingga menawarkan tampilan proses yang realistis bersama dengan data kontrol yang dikumpulkan.

Fungsi ekstraksi perbedaan GX VideoViewer Pro

Pertama
di industri*1

Teknologi AI yang mengekstrak perbedaan dari video target dengan membandingkan “tampilan” dan “pengoperasian” tanpa pembelajaran mendalam 

Selain fungsi GX VideoViewer, perbedaan dalam umpan video diekstraksi dan ditandai hanya dengan pengaturan sederhana.

  • *1.Berdasarkan penelitian Mitsubishi Electric per 28 April 2022
  1. Secara otomatis menandai perbedaan dalam umpan video yang direkam
    • Mengekstrak perbedaan dalam umpan video yang berbeda dari pola normal dan menambahkan tanda dalam umpan video dan pada bilah pencarian
    • AI menganalisis perbedaan tampilan dan operasi dengan algoritme unik, yang memungkinkan analisis kesalahan yang lebih mudah
    • Mengurangi waktu secara signifikan untuk menemukan kesalahan dan hal-hal seperti itu yang terjadi pada kecepatan tinggi yang tidak dapat diikuti oleh mata manusia
  2. Pengaturan 2 langkah yang mudah

    Ekstraksi otomatis dengan algoritme unik dapat diatur dalam 2 langkah sederhana:

    • LANGKAH1Tetapkan gambar kamera dari operasi normal. (pembuatan pola normal)
    • LANGKAH2Jalankan ekstraksi perbedaan.

    Perbedaan diekstraksi menurut perubahan dalam "penampilan" dan "operasi", lalu ditandai pada umpan video secara otomatis.
    Penanda log dapat disinkronkan dengan perangkat lunak lain.

Maisart: AI Mitsubishi Electric menciptakan teknologi mutakhir
Teknologi AI merek Mitsubishi Electric yang bertujuan membuat semua perangkat lebih pintar

Pemantauan offline GX LogViewerGX Works3GT Designer3

Pemutaran program yang disinkronkan, data bentuk gelombang, GOT (HMI)
(layar, log operasi, riwayat alarm)

  • Pemutaran data dapat dilakukan dengan sangat mudah hanya dengan memuat data yang direkam ke GX Works3, dan secara otomatis menjalankan semua alat lain yang diperlukan
  • Menggunakan “bilah pencarian” memungkinkan untuk melompat maju mundur dalam alur waktu yang menyinkronkan data antara pemantauan program GX Works3 (monitor sirkuit), GX LogViewer (tampilan bentuk gelombang), dan GOT (HMI) (layar, log operasi, riwayat alarm)
  • Bahasa pemrograman seperti ladder, ST, FBD, dan SFC didukung

Fungsi analisis aliran data GX Works3

  1. Visualisasikan area perangkat/label yang terpengaruh

    Perangkat dan label beserta area yang terpengaruh dapat divisualisasikan dalam diagram alir. Alur proses dari komentar, nama instruksi, riwayat kejadian, dan nilai yang dipantau dapat diperiksa dengan mudah untuk mengidentifikasi penyebab kesalahan.

  2. Tandai titik tonggak sejarah

    Tandai titik tonggak sejarah untuk memeriksa dengan cepat.

  3. Bahasa program utama yang didukung

    Analisis dapat dilakukan untuk program ladder, diagram blok fungsi (FBD), SFC (dalam Zoom) dan program bahasa ST.

Analisis sederhana kontrol gerakan GX LogViewer

Dengan memuat data modul gerakan/modul CPU gerakan ke GX LogViewer, data sumbu yang ditampilkan sebagai bentuk gelombang dapat dengan mudah dibandingkan dengan data perangkat pengontrol terprogram untuk analisis.

Analisis sederhana menggunakan komputer panel GX Works3GX LogViewerGT Designer3GX VideoViewer

Beberapa data dapat direproduksi pada komputer panel seperti MELIPC MI3000 (OS Windows® yang tertanam). Mengingat komputer panel terletak di lantai pabrik, berbagai alarm historis dan log operasi dapat dikonfirmasi secara efisien pada titik terjadinya masalah.

Dokumen Terkait