Controllers MELSEC iQ-R Series Fitur Produk -System Recorder-

Spesifikasi produk terkait perekam sistem
Fungsi perekaman (pengumpulan perangkat dan label, perekaman gambar) Perekaman seluruh sistem
Modul perekam
Modul perekam kamera
Pengumpulan otomatis semua perubahan perangkat per waktu pemindaian pengontrol yang dapat diprogram
(dengan stempel waktu) sebelum dan setelah kesalahan terjadi.
- Kumpulkan semua perangkat/label dan data riwayat kejadian
- Mendaftarkan pemicu perangkat dan waktu perekaman dengan mudah sebelum dan sesudah kejadian
- Perekaman gambar kamera jaringan (hanya RD81RC96-CA)

Spesifikasi modul perekam, modul perekam kamera
Item | RD81RC96 | RD81RC96-CA | |
---|---|---|---|
Recording target | Device/label, event history | Device/label, event history, video data | |
Number of recording settings | Up to 4 | ||
Recording method | File saving trigger only, recording startup trigger + file saving trigger | ||
File saving trigger | Device of the control CPU module (rise, fall, timeout), specified time after completion of data accumulation, control CPU module stop error |
Device of the control CPU module (rise, fall, timeout), specified time after completion of data accumulation, control CPU module stop error, camera event |
|
Recording startup trigger | Rise/fall (1 per recording setting) | ||
Sampling method | Each scan, time specification, trigger instruction, safety cycle time | ||
Number of connectable modules | One recorder module per control CPU | Four camera recorder modules per control CPU | |
Applicable cameras*1 | Camera type | - | ONVIF® Profile S compliant network camera |
Number of cameras | - | Max. 4 per module*2 | |
Storage type | SD memory card, file server | ||
Compatible CPU module | R04/08/16/32/120(EN)CPU, R08/16/32/120SFCPU*3 |
- *1.Untuk detail kamera yang kompatibel, silakan lihat buletin teknis (FA-A-0326).
- *2.Hingga dua unit saat pengaturan operasi perekaman adalah "utama" dan empat unit saat pengaturan operasi perekaman adalah "sub". Untuk detailnya, silakan lihat manual produk yang relevan.
- *3.Modul CPU yang kompatibel dapat diperiksa dari informasi produk. Silakan lihat Konfigurasi perangkat perekam sistem, manual yang relevan, atau Manual Pengguna Perekam Sistem MELSEC iQ-R (Startup) (SH-082279ENG).
Perekaman gambar Perekaman seluruh sistem
Paket perekaman kamera*4
Blok fungsi khusus (FB) yang digunakan bersama dengan modul perekam.
Spesifikasi paket perekaman kamera
Item | Camera recording package | |
---|---|---|
Applicable cameras | Camera | AXIS® COMMUNICATIONS (AXIS®) Network camera*5 |
Amount (max.) | RnCPU:16, RnENCPU:64, RJ71EN71:112*6 | |
Save destination | File server | |
Included item | FB | Time setting, recording direction, virtual input port control |
Connection guideline | Commercially available network camera and connection and setup guideline for included FBs | |
Compatible module | CPU embedded Ethernet port | R00/01/02CPU, R04/08/16/32/120(EN)CPU |
Ethernet interface module | RJ71EN71 |
- *4.Untuk informasi tentang cara mendapatkan paket, silakan hubungi kantor penjualan atau perwakilan Mitsubishi Electric setempat.
- *5.Untuk detail kamera yang kompatibel, silakan lihat buletin teknis (FA-A-0306).
- *6.Jumlah maksimum kamera bergantung pada jumlah koneksi yang tersedia yang tidak digunakan oleh perangkat lain. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke “Panduan Pengguna MELSEC iQ-R Ethernet/CC-Link IE (Startup) (SH-081256ENG)”.
Layar pengaturan kamera jaringan (Langsung/PTZ) Perekaman seluruh sistem
Penyesuaian kamera pada panel operasi*7
Contoh layar yang mendukung streaming gambar langsung dan penyesuaian PTZ kamera jaringan melalui modul perekam kamera MELSEC iQ-R tersedia.
- *7.Untuk informasi tentang cara mendapatkan contoh layar, silakan hubungi kantor penjualan Mitsubishi Electric atau perwakilan setempat.

Servo system recorder Perekaman seluruh sistem
Motion module
RD78G4
RD78G8
RD78G16
RD78G32
RD78G64
RD78GHV
RD78GHW
Modul CPU Gerak
Pengumpulan otomatis semua data sumbu penggerak sistem kontrol servo dari modul gerak dan modul CPU gerak saat terjadi kesalahan. Dapat digunakan untuk pemecahan masalah mudah berdasarkan nilai perintah dan umpan balik.
- Mengumpulkan data perekam sistem servo tanpa pemrograman
- Pengumpulan data semua sumbu sistem penggerak
- Membandingkan data sumbu dengan data lain yang dicatat pada GX LogViewer