Factory Automation

Fitur Produk Motor Gigi Contoh

Contoh penggunaan S-PM

No. 1: Perangkat pelapis panel

Manfaat menggunakan sensorless

  • Menyinkronkan setiap sumbu
  • Mengurangi ketidakrataan putaran
  • Menyederhanakan pemasangan kabel

Konfigurasi dan tujuan untuk perangkat sebelumnya

Digerakkan oleh unit yang dilengkapi sabuk tunggal, produk ini mengurangi jumlah serbuk abrasi, yang berkontribusi pada pengoperasian bebas perawatan (yang juga dipengaruhi oleh selip pada motor asinkron).

Panel-coating device

No.2: Mesin pemotong otomatis

Manfaat menggunakan sensorless

  • Memungkinkan pengoperasian bebas perawatan
  • Membuat bagian penggerak lebih kompak
  • Meningkatkan frekuensi

Konfigurasi dan tujuan untuk perangkat sebelumnya

Penggerak motor roda gigi yang dilengkapi rem kopling memberikan biaya yang lebih rendah dan kecepatan pemotongan yang lebih baik.

Automatic cutting machine

No.3: Mesin cetak offset

Manfaat menggunakan sensorless

  • Pengurangan laju varians kecepatan
  • Menyinkronkan setiap sumbu
  • Mengurangi ketidakrataan rotasi

Konfigurasi dan tujuan untuk perangkat sebelumnya

Memberikan kecepatan yang lebih stabil (dan lebih sedikit ketidakrataan pencetakan) daripada pengoperasian motor DC tanpa sikat, dan meningkatkan keandalan.

Offset printing press

No.4: Perangkat pengendapan panel

Manfaat menggunakan sensorless

  • Tidak ada efek selip motor induksi
  • Meningkatkan presisi pengulangan
  • Membuatnya ringkas

Konfigurasi dan tujuan untuk perangkat sebelumnya

Kombinasi motor roda gigi, kontrol inverter, dan sensor pemosisian menjaga varians tetap terkendali pada posisi berhenti.

No.5: Mesin pembuat mie

Manfaat menggunakan sensorless

  • Pengurangan laju variasi kecepatan
  • Menyederhanakan peralatan
  • Menggunakan sensor posisi untuk meningkatkan sifat kedap air

Konfigurasi dan tujuan untuk perangkat sebelumnya

Konfigurasi yang menggabungkan encoder dengan motor roda gigi memberikan sifat kedap air yang lebih baik, kecepatan yang lebih konstan, dan pengoperasian yang lebih efisien.

Noodle-making machine

Contoh Penggunaan Motor Roda Gigi

No.1: Konveyor serbaguna

Motor roda gigi umumnya digunakan dalam aplikasi konveyor serbaguna, karena dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti mengangkut produk ringan atau barang berat seperti tanah dan pasir.
Anda dapat memilih motor roda gigi mulai dari 25 W hingga 55 kW, tergantung pada kecepatan pengangkutan yang diinginkan dan massa muatan.

General-purpose conveyor

No.2: Mesin pencampur

Motor roda gigi juga dapat digunakan untuk aplikasi penggerak langsung motor roda gigi bergelang dan vertikal yang digunakan untuk mencampur dan mengaduk zat kental.
Kehati-hatian harus diperhatikan saat memilih motor roda gigi untuk mengakomodasi faktor-faktor seperti perubahan viskositas saat pengadukan.

Mixing machine

No.3: Mesin makanan

Motor bergigi memiliki berbagai macam aplikasi seperti membungkus bahan makanan atau membersihkan.
Kami juga menawarkan model kedap air seperti IP67 dan IP65.

Food machinery

No.4: Penggunaan garasi parkir bertingkat

Kami menawarkan model dengan tingkat kebisingan rendah untuk menjaga kebisingan sekitar seminimal mungkin saat digunakan dengan peralatan untuk garasi parkir bertingkat yang terletak di gedung apartemen atau tempat parkir di atas tanah.
Juga mempertahankan sifat kedap air.

Multilevel parking garage use

No.5: Peralatan fabrikasi semikonduktor

Tersedia model kedap air yang dapat meredam debu, dioptimalkan untuk lingkungan bersih.
S-PM tanpa kipas hingga 0,75 kW juga tersedia.

Semiconductor fabrication equipment

No.6: Mesin pertukangan kayu

Motor roda gigi dapat digunakan untuk lingkungan debu bubuk dan spesifikasi luar ruangan, serta aplikasi yang menghasilkan beban impuls.

Woodworking machines