S-PM Geared Motors Right angle shaft type Fitur
Mencapai operasi presisi tinggi
Mengontrol motor S-PM secara optimal
- Motor roda gigi S-PM memungkinkan kontrol kecepatan presisi tinggi melalui kontrol vektor PM tanpa sensor, alih-alih menggunakan sensor (encoder). Selain itu, torsi pada rentang kecepatan rendah dapat disesuaikan menggunakan pengaturan parameter, dan dengan demikian meningkatkan torsi awal.
- Rentang kontrol vektor tanpa sensor PM 1:10 (300 - 3000r/menit)
Menahan torsi sementara saat berhenti
- Fungsi eksitasi awal dapat digunakan untuk menghasilkan torsi yang ditahan sementara melalui pengadukan saat berhenti.
Jumlah torsi yang ditahan dapat disesuaikan menggunakan pengaturan parameter.