Three-phase Motor IE1
Three-phase induction motor kelas IE1 model 'Super Line QSeries' menawarkan kinerja tinggi dan penghematan energi yang lebih besar. Produk ini mencakup berbagai jenis, termasuk tipe kaki dan flensa vertikal.
Three-phase Motor IE3
Three-phase induction motor kelas IE3 model 'Super Line P-Series' mereka adalah motor efisiensi tinggi yang menyediakan penghematan energi yang lebih signifikan dan merupakan pahlawan dalam membantu mengurangi pemanasan global.
Single phase Motor
Single-phase induction motor memiliki berbagai jenis yang dikembangkan dan ditingkatkan untuk semua tujuan agar sesuai dengan kebutuhan pengguna.
S-PM Geared Motors Right angle shaft type
These products are right angle shaft series that achieve stable speed control by sensorless control.
S-PM geared motors enable global expansion beyond the regulation.