Factory Automation

Fitur Produk Inverter-FREQROL Fitur Utama

Product Features
Digital Catalogs

Fitur Utama

Main features
Energy saving

Hemat energi

Dibandingkan dengan operasi catu daya komersial, penghematan energi yang signifikan dapat diperoleh dengan mengurangi kecepatan putaran.
Model inverter yang mendukung motor berikut tersedia.

  • Motor serba guna dengan efisiensi premium IE3 (SF-PR)
  • Motor IPM setara dengan efisiensi super premium IE4 (MM-EFS)
*1: Output motor yang dinilai adalah 100%
Equipment maintenance

Perawatan peralatan

Waktu henti peralatan akan berkurang dengan menggunakan fungsi perawatan prediktif/preventif untuk inverter dan perangkat periferal, serta menggunakan fungsi diagnosis inverter.

  • Fungsi diagnosis masa pakai
    Masa pakai yang tersisa dapat diperkirakan untuk komponen seperti kapasitor sirkuit utama, kapasitor sirkuit kontrol, dan sirkuit pembatas arus masuk dengan memeriksa kerusakannya.
  • Fungsi deteksi kesalahan karakteristik beban/fungsi deteksi arus keluaran
    Ketika kesalahan mekanis terjadi selama pengoperasian konveyor/kipas/pompa, inverter mengeluarkan peringatan atau mematikan keluaran untuk mencegah kerusakan sistem
  • Pengatur waktu perawatan/monitor hitungan mulai
    Pemantauan jam operasi berkontribusi pada perawatan preventif.
IoT

IoT

Koneksi real-time dengan sistem IT host memungkinkan pemantauan operasi terpusat atau jarak jauh, yang selanjutnya menyederhanakan produksi.

  • CC-Link IE TSN
    Pengumpulan data produksi real-time dimungkinkan oleh komunikasi berkecepatan tinggi dan stabil.
  • Multi-protokol didukung
    Inverter multi-protokol dan opsi komunikasi tersedia untuk mendukung jaringan Ethernet/lapangan industri global utama, mencapai fleksibilitas yang lebih besar dan memfasilitasi pemeliharaan dan dukungan teknis.