Factory Automation

Inverters-FREQROL-A800 Plus Series -FREQROL-A800 Plus for Automated warehouse- Diagram konfigurasi sistem/Diagram koneksi terminal

Diagram konfigurasi sistem

Komunikasi dengan pengontrol host: CC-Link, komunikasi dengan pengukur jarak: RS-422Host

*1Untuk menggunakan inverter dengan aman, disarankan untuk menggunakan sinyal Limit dog (X107) dan sinyal Limit dog 2 (X112).

Diagram koneksi terminal

Contoh pengkabelan inverter sumbu angkat

Contoh pengkabelan inverter sumbu travel/fork

*2Catu daya terpisah sebesar 5 V / 12 V / 15 V / 24 V diperlukan sesuai dengan spesifikasi daya enkoder.